Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Tecnologia di comunicazione industriale

Switch Unmanaged PoE Switch Unmanaged Power-over-Ethernet (PoE) della serie 1000 e 1100 permettono di alimentare i terminali con energia e dati tramite lo stesso cavo Ethernet. Grazie all'intervallo di temperatura ampliato puoi utilizzare alcune varianti anche in condizioni ambientali estreme. Alcuni modelli selezionati dispongono anche di porte SFP, che offrono ulteriore flessibilità in base ai requisiti di distanza.

Switch Unmanaged PoE della serie 1000 e 1100
Applicazioni PoE con telecamere di monitoraggio

Gli Switch Unmanaged della serie 1000 sono adatti per applicazioni con portate di dati elevate, come le telecamere PoE

Potenza e portata dei dati elevate degli switch PoE

Gli switch PoE della serie 1000 soddisfano gli standard IEEE 802.3 at (​PoE​+) e sono quindi in grado di alimentare i ​Powered​ Device (PD) con un massimo di 30 W a 48 V DC. La lunghezza massima di trasmissione di 100 metri consente di alimentare anche PD remoti.

Se la tua applicazione richiede un'elevata portata dei dati, ad esempio per le telecamere ad alta risoluzione, la gamma di prodotti PoE FL SWITCH 1000 comprende anche versioni Gigabit. I dispositivi supportano anche i Jumbo Frame, aumentando ulteriormente l'efficienza nelle reti con elevati volumi di dati.

Switch Unmanaged PoE

Connessioni stabili

Grazie ai messaggi prioritari Quality of Service (QoS), gli switch PoE offrono un'elevata qualità di trasmissione e connessioni particolarmente stabili e affidabili. In questo modo si ottiene una trasmissione priva di errori e di interferenze.

Switch Unmanaged PoE 1000 in breve

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1000 POE-GT
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1000 POE-GT

FL SWITCH 1100T POE

Velocità di trasmissione 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s
Campo di temperatura 18 … 57 V DC 18 … 57 V DC | 52 … 57 V DC (in modelli selezionati)
Grado di protezione -40 °C … +75 °C -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (in modelli selezionati)
Budget di potenza Power over Ethernet IP30 IP30
Particolarità - Sì (in modelli selezionati)
Omologazioni 30 W per porta | 120 W per switch 30 W per porta | 60 W/120 W per switch (in modelli selezionati)
Zur Produktliste Zur Produktliste Industrial Ethernet Switch