Sviluppato secondo IEC 61850-3 (condizioni ambientali)
FL SWITCH EP7528R-L3F1
-
Industrial Ethernet Switch
1539667
Switch Gigabit modulare Ethernet di sicurezza con slot per ventiquattro porte per conduttori in rame 10/100/1000 MBit/s oppure SFP 100/1000 MBit/s e quattro porte SFP 1000/10000 MBit/s con moduli intercambiabili durante il funzionamento sul retro
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 486,2 mm |
| Altezza | 44,4 mm |
| Profondità | 446,7 mm |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Colore (Custodia) | grigio grafite (RAL 7024) |
| Tipo di montaggio | Rack mounting (con supporto) |
| Sistema di supporto | Rack 19" |
| Ethernet (Combo) | |
| Collegamento | SFP/RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 100/1000 Mbit/s |
| 10/100/1000 Mbit/s | |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| Numero di canali | 24 (Porte Combo) |
| Ethernet (SFP) | |
| Collegamento | SFP |
| Velocità di trasmissione | 1000/10000 MBit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | secondo il modulo SFP |
| Numero di canali | 4 (Porte SFP) |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscita relè allarme: 24 V DC, 1 A max. |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Managed Switch EP7000 |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Funzioni dello switch | |
| Tabella indirizzi MAC | 16k |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 1 A |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 60 W |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | In base alle alimentazioni di tensione modulari utilizzate |
| Funzione | |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 1 A |
| Alimentazione di potenza | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (Omologato per 85 °C per 16 ore) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Definizione norma | Condizioni ambientali |
| Norme/disposizioni | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| Immunità ai disturbi | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Codice articolo | 1539667 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN511 |
| Codice prodotto | DNN511 |
| GTIN | 4067923012554 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7’859 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5’729 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n. CAS: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (n. CAS: 127-19-5) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (n. CAS: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (n. CAS: 12060-00-3) | |
| Orange lead (lead tetroxide) (n. CAS: 1314-41-6) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (n. CAS: 61788-32-7) | |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n. CAS: 71868-10-5) | |
Prodotti compatibili
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - Modulo di alimentazione 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - Modulo di alimentazione 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Modulo di comunicazione 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - Modulo di comunicazione 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Modulo di comunicazione 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - Piastra terminale 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - Piastra di montaggio 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - Modulo di comunicazione 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - Modulo di comunicazione 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - Modulo di comunicazione 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Modulo di comunicazione 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - Modulo di comunicazione 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - Modulo di comunicazione 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - Modulo di comunicazione 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - Modulo di comunicazione 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - Modulo di comunicazione 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - Modulo di comunicazione 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Modulo di comunicazione 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - Modulo di comunicazione 1539666
-
FL SFP SX - Modulo media 2891754
-
FL SFP LX - Modulo media 2891767
-
FL SFP GT-H - Modulo media 1207198
-
FL SFP-10G-SR - Modulo media 1145046
I vantaggi
Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613
Funzioni Layer-2 e Layer-3
I moduli permettono l'ampliamento della connessione di dispositivi da 10/100 MBit/s a 1000 MBit/s e dei collegamenti Uplink da 1 GBit/s fino a 10 GBit/s
Funzioni di sicurezza complete per aree di accesso remoto, di accesso locale e di accesso di rete
switch con 28 collegamenti per il montaggio in rack con necessario attacco modulare e alimentazioni di corrente
Moduli di collegamento e di alimentazione elettrica con funzionalità hot-swap
NAT, Stateful Firewall e IPSec VPN
Supporto della temporizzazione di precisione IEEE 1588 v2
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen