Componente SFP Gigabit per la trasmissione fino a 100 m.
Dettagli prodotto
Larghezza
13,7 mm
Altezza
13,8 mm
Lunghezza
67,8 mm
Nota per l'utilizzo
Nota per l'utilizzo
Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA.
Materiale custodia
Metallo
Tipo di montaggio
Montaggio a innesto
Ethernet (RJ45)
Collegamento
Connettore femmina RJ45, autonegoziazione e autocrossing
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%