Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Switch SPE

Switch Managed SPE Comunicazione Ethernet continua fino al livello di campo

Con Single Pair Ethernet (SPE) diventa possibile una comunicazione continua basata su IP dal sensore al cloud. La trasmissione Ethernet avviene tramite un solo filo doppio. Ciò garantisce un collegamento semplice e compatto di sensori e attuatori dal livello di campo. Oltre alla trasmissione dei dati, l'installazione a due fili può essere utilizzata anche per l'alimentazione simultanea dei dispositivi terminali tramite PoDL – Power over Data Line.

Con gli Switch Managed SPE di Phoenix Contact, è possibile integrare i moderni sensori con interfaccia Single Pair Ethernet nella rete Ethernet esistente. In questo modo si garantisce un accesso diretto ai dati dal livello di campo.

I vantaggi:

  • Lunghe distanze fino a 1.000 m grazie allo standard SPE 10 BASE-T1L
  • I sottosistemi o i gateway non sono più necessari, la complessità è ridotta
  • Installazione facile e compatta grazie alla trasmissione dei dati e all'alimentazione di energia tramite un solo filo doppio
  • Utilizzo universale con tutti i protocolli basati su Ethernet e IP
  • Oltre alle funzionalità SPE, lo Switch Managed dispone delle comprovate funzioni dell'FL SWITCH-2300

Tecnologia Single Pair Ethernet Integrazione diretta di sensori e dispositivi da campo

La tecnologia Single Pair Ethernet consente la trasmissione dei dati basata su Ethernet attraverso un solo filo doppio. In questo modo è possibile collegare sensori e attuatori dal livello di campo, senza gateway o sottosistemi aggiuntivi. Sullo stesso filo doppio, i sensori e gli attuatori vengono alimentati con corrente tramite Power over Data Line (PoDL). La moderna tecnologia di trasmissione garantisce una comunicazione Ethernet dal sensore al cloud a costi contenuti e in poco spazio.

Caratteristiche prodotti


Image Map interattiva: Caratteristiche prodotti Switch Managed SPE
Alimentazione
Oltre alla trasmissione dei dati tramite Ethernet, la tecnologia SPE consente anche l'alimentazione simultanea dei dispositivi terminali. Poiché i dispositivi sono alimentati dallo stesso filo doppio, il lavoro di installazione e lo spazio necessario per il cablaggio in campo sono ridotti al minimo. Con Power over Data Line (PoDL) è possibile trasmettere una potenza utile fino a 50 W. Con PoDL Class 11, lo Switch Managed SPE offre una classe di potenza di 24 V. I sensori o i dispositivi di campo vengono alimentati con fino a 3,2 W.
Standard SPE 10 BASE-T1L
Lo standard SPE 10 BASE-T1L rendono possibili lunghe distanze. Lo standard definisce il cablaggio dati con un solo filo doppio e una distanza di trasmissione fino a 1.000 metri. Lo Switch Managed SPE consente la connessione di dispositivi SPE su otto porte SPE con lo standard 10 BASE-T1L. Le lunghe distanze sono quindi possibili senza sistemi di bus di campo aggiuntivi.
Tecnologia collaudata e orientata al futuro in un solo dispositivo
Lo Switch Managed Single Pair Ethernet convince per le sue funzioni affermate. Oltre alle funzioni SPE, lo switch SPE supporta tutte le funzioni della nota serie FL SWITCH 2300. Ad esempio, lo switch dispone di numerose funzioni di ridondanza e sicurezza per l'implementazione di reti a prova di futuro.
Untitled X6MpZ
.
Topologia di una fabbrica

A prova di futuro e compatto: Single Pair Ethernet nell'automazione di fabbrica

Applicazioni

Lo Switch Managed FL SWITCH 2303-8SP1 è ideale per diverse applicazioni di digitalizzazione nell'automazione degli edifici, delle fabbriche e di processo, nonché nelle infrastrutture (traffico, acqua/acque reflue). La nuova tecnologia Single Pair Ethernet può essere integrata facilmente in un'infrastruttura Ethernet esistente.

Gli Switch Managed SPE costituiscono la base per una soluzione Single Pair Ethernet a prova di futuro. I sensori intelligenti possono essere integrati in modo economico risparmiando risorse. Gateway e sottosistemi complessi non sono più necessari. I dati provenienti dal livello di campo sono costantemente collegati a Internet e al cloud.

Panoramica dei prodotti

Panoramica degli Switch Managed FL 2303-8SP1:

FL SWITCH 2303-8SP1
FL SWITCH 2303-8SP1

Switch Managed SPE
Porte SPE 8 x 10 BASE-T1L
Porte in rame RJ45 3 x 100/ 1000 BASE-TX
Alimentazione dei dispositivi SPE Come opzione tramite PoDL (Power over Data Line)
Classe di potenza PoDL 24 V DC Power Class 11 (IEEE 802.3 cg)
Tensione di alimentazione 18 V DC … 32 V DC
Funzioni Managed QoS in tempo reale, funzioni di ridondanza e di sicurezza
Interfaccia di gestione Web, SNMP, CLI, dispositivo PROFINET
Cod. art. 1278397