Switch Managed 3000 e 4000
Ridondanza Extended Ring degli Switch 3000 e 4000 per tempi di commutazione minimi in caso di guasto
Realizzazione di reti estremamente efficienti
Gli Switch Managed delle serie 3000 e 4000 garantiscono una rete a prova di guasto: grazie alla ridondanza Extended Ring, in caso di errore, nell'anello consentono tempi di commutazione di soli 15 ms per diverse centinaia di switch. Per la massima tolleranza ai guasti è possibile accoppiare fino a tre anelli, anche per una ridondanza doppia.
Per il controllo della rete, gli switch consentono fino a 64 VLAN, filtri multicast e trunking. La serie 4000 offre due porte Gigabit sotto forma di porte in rame, in fibra ottica o SFP per la connessione a una rete di livello superiore.
Gli Switch Managed 3000 e 4000 offrono una serie di funzioni di sicurezza
Funzioni informatiche e di sicurezza
Gli Switch 3000 e 4000 supportano una serie di standard IEEE e sono quindi ideali per l'utilizzo in reti complesse. Inoltre, offrono varie funzioni di sicurezza per proteggere la rete:
- Account utente
- Sicurezza delle porte (indirizzi/porta 24 MAC)
- Autenticazione IEEE 802.1x RADIUS
- HTTPS
La Web Based Management è semplice e offre vari ruoli utente
Gestione semplificata
Le operazioni di configurazione e di diagnostica degli switch Ethernet possono essere eseguite tramite Web Based Management, SNMP o interfaccia seriale. La Web Based Management orientata all'utente degli Switch Managed 3000 e 4000 ti consente un utilizzo particolarmente semplice. Le pagine web e i ruoli utente configurabili forniscono una panoramica chiara.
Le varianti E degli Switch Managed 4000 sono ideali per l'utilizzo a norma IEC 61850-3 e IEEE 1613
Varianti conformi alla norma IEC 61850/IEEE 1613
Le varianti 4800E (per rack da 19") sono ideali per l'utilizzo in impianti energetici e soddisfano gli elevati requisiti delle norme IEC 61850-3 e IEEE 1613. Queste varianti ti offrono 24 ore su 24 un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali critiche, grazie a un'immunità particolarmente elevata contro i disturbi elettrostatici, gli ampi campi di temperatura e una buona resistenza a urti e vibrazioni.
Panoramica sugli FL SWITCH 3000 e 4000
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
| Contatto allarme | sì | sì |
| Campo di temperatura | -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (in modelli selezionati) | -40 °C … +75 °C |
| Classe di protezione | IP20 | IP20 |
| Tensione di alimentazione | 24 ... 48 V DC | 24 ... 48 V DC |
| Funzioni di filtro | ||
| Quality of Service | sì | sì |
| VLAN | sì | sì |
| Multicast / IGMP-Snooping | sì | sì |
| Ridondanza | ||
| Rapid Spanning Tree (RSTP) | sì | sì |
| Manager MRP / Client | no / no | no / no |
| Fast Ring Detection (FRD) | no | no |
| Large Tree Support | no | no |
| Extended Ring Redundancy 15 ms | sì | sì |
Panoramica sugli FL SWITCH 3000 e 4000
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
|---|---|---|
| Funzioni di gestione | ||
| Port Configuration, Statistics and Utilization | sì | sì |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | sì | sì |
| Address Conflict Detection (ACD) | no | no |
| Server DHCP | no | no |
| Command Line Interface (CLI) | no | no |
| Protocolli di automazione | ||
| PROFINET Conformance Class | A | A |
| PROFINET-Device | no | no |
| EtherNet/IP™, Filtro Extend Multicast | no | no |
| Omologazioni | ATEX, IECEx (tutte le omologazioni in modelli selezionati) | ATEX, IECEx, IEC 61850-3 (tutte le omologazioni in modelli selezionati) |
| Vai all'elenco prodotti | Vai all'elenco prodotti |