Switch Ethernet-APL La moderna tecnologia di trasmissione Ethernet-APL consente la connessione Ethernet diretta a due fili di sensori e dispositivi da campo nelle zone Ex delle applicazioni della tecnica di processo. Con gli switch Ethernet-APL puoi integrare i sensori APL e i dispositivi da campo in una rete Ethernet esistente. In questo modo si garantisce un accesso diretto ai dati dal livello di campo.
I vantaggi
- Accesso diretto ai dati dei sensori dal livello di campo
- Diventa così possibile l'uso in zone a potenziale rischio di esplosione e il superamento di grandi distanze
- Costi di cablaggio ridotti, diminuzione della complessità
- Riduzione dei costi grazie all'utilizzo del cablaggio del bus di campo esistente
- Oltre alle funzionalità Ethernet-APL, gli Switch Managed dispongono delle comprovate funzioni dell'FL SWITCH 2300
Tecnologia Ethernet-APL
Tecnologia Ethernet-APL Integrazione diretta dei dispositivi da campo APL nell'industria di processo
La tecnologia Ethernet-APL consente la comunicazione basata su IP attraverso una sola coppia di fili nelle zone Ex delle applicazioni della tecnica di processo. In questo modo è possibile collegare sensori APL e dispositivi dal livello di campo, senza gateway aggiuntivi o sottosistemi complessi.
APL è l'abbreviazione di Advanced Physical Layer, un'evoluzione della trasmissione fisica dei dati nelle reti Ethernet. Oltre alla trasmissione dei dati attraverso una sola coppia di fili, la tecnologia consente anche l'alimentazione opzionale sulla stessa coppia di fili. L'Advanced Physical Layer usa lo standard 10BASE-T1-L della IEEE 802.3cg insieme allo standard IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) e supporta metodi della protezione dalle esplosioni, inclusa la sicurezza intrinseca. Ethernet-APL consente quindi l'uso in zone a pericolo di esplosione e il superamento di grandi distanze fino a 1.000 m a 10 MBit/s.
Caratteristiche prodotti
Trasmissione dei dati tramite una sola coppia di fili con lo switch APL-Field
Ethernet fino al livello di campo
Lo switch APL-Field rende semplice ed efficiente l'uso della moderna tecnologia Ethernet-APL. Essendo uno Switch Managed, garantisce la trasmissione sicura dei dati con un'elevata larghezza di banda e una latenza minima.
I sensori o i dispositivi APL vengono integrati dal livello di campo direttamente nella rete Ethernet esistente dell'impianto. Ciò significa che i dati di processo sono disponibili immediatamente e senza deviazioni. Grazie alla tecnologia a due fili, è possibile continuare a utilizzare anche le infrastrutture via cavo esistenti. In questo modo risparmierai tempo e costi durante l'installazione. Le soluzioni Gateway complesse o i sottosistemi aggiuntivi, molto richiesti in passato, non sono più necessari. Lo switch Ethernet-APL è la base e il precursore dell'IIoT nell'automazione di processo.
Ethernet-APL consente di colmare distanze elevate
Portata e velocità
Gli Switch Managed APL possono essere utilizzati sia in impianti compatti che estesi. La topologia trunk e di derivazione è utilizzata per portate elevate. Lo standard 10BASE-T1L consente una portata fino a 1.000 m (derivazioni fino a 200 m) a 10 MBit/s. Ciò significa che è possibile colmare distanze elevate anche in zone a potenziale rischio di esplosione.
Naturalmente, la topologia della rete può essere progettata in modo flessibile così da poter realizzare con gli Switch Managed anche dei layout compatti. In questo caso, ad esempio, è possibile rinunciare alla versione trunk facendo in modo che gli switch APL colleghino le porte spur APL direttamente all'Ethernet standard.
Pianificazione semplice grazie alle classi di potenza standardizzate
Classi di potenza
Ethernet-APL introduce classi di potenza che semplificano notevolmente la selezione e l'installazione di dispositivi in zone a potenziale rischio di esplosione. La classe di potenza definisce le caratteristiche elettriche di una porta, ovvero la potenza che un dispositivo può assorbire o fornire. Questo assicura che i dispositivi da campo e gli interruttori lavorino insieme in modo ottimale e che vengano soddisfatti i requisiti di sicurezza intrinseca.
Classe di potenza A e B: per applicazioni a sicurezza intrinseca (Ex ia) a livello di dispositivo di campo, ad es. nelle Zone 0 e 1.
Classe di potenza C: supporta applicazioni Ex ic, tipicamente per la Zona 2.
Classe di potenza 3 e 4: per segmenti di trunk ad alte prestazioni, ad esempio per lunghe tratte di cavo. Queste porte non presentano sicurezza intrinseca.
Grazie alla chiara classificazione, è sufficiente allineare la classe di potenza sullo switch con quella sul dispositivo da campo. Non serve più fare calcoli elaborati o consultare tabelle complesse. Questo aumenta la sicurezza e velocizza la messa in servizio. E rende l'installazione delle soluzioni Ethernet-APL semplice e affidabile, anche in ambienti difficili.
Tecnologia collaudata e orientata al futuro in un solo dispositivo
Piattaforma collaudata con tecnologia all'avanguardia
Integrando gli switch Ethernet-APL nella tua rete industriale, puoi combinare funzionalità collaudate con una moderna tecnologia di comunicazione. Oltre alla tecnologia Ethernet-APL, gli Switch Managed supportano tutte le funzioni della nota serie FL SWITCH 2300. Sono dotati, ad esempio, di funzionalità complete di ridondanza e di Security per l'implementazione di reti tecnologicamente all'avanguardia.
Gli switch Ethernet-APL consentono di rafforzare l'infrastruttura di rete esistente e di prepararsi alle elevate esigenze di un mondo sempre più connesso in rete.
Switch Ethernet-APL Per maggiori informazioni, fai clic sugli hotspot
Ethernet-APL negli impianti di processo
Applicazioni
Gli switch Ethernet-APL possono essere utilizzati sia in impianti compatti, come ad esempio nell'industria farmaceutica e chimica, sia in impianti di grandi dimensioni nell'industria di processo. L'integrazione degli switch Ethernet-APL è un passo decisivo per aumentare l'efficienza e modernizzare gli impianti esistenti.
Gli Switch Managed sono stati sviluppati appositamente per l'uso in zone a potenziale rischio di esplosione. Ciò significa che soddisfano i requisiti elevati per la Zona 1 e 2 o Divisione 2. La struttura robusta e l'uso di gradi di protezione garantiscono il funzionamento affidabile dei dispositivi anche in condizioni particolarmente difficili.
Panoramica dei prodotti
Lo Switch Managed APL-Field in dettaglio
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA | FL SWITCH APL 2224-4A-211-PA | FL SWITCH APL 2212-4A-211 | FL SWITCH APL 2212-4A-221 | |
| Porte APL | 24 x 10BASE-T1L | 24 x 10BASE-T1L | 12 x 10BASE-T1L | 12 x 10BASE-T1L |
| Porte aggiuntive | 2 x RJ45 e 2 x SFP | 2 x RJ45 e 2 x SFP | 2 x RJ45 e 2 x SFP | 2 x RJ45 e 2 x SFP |
| Classe di potenza | Classe di potenza A e classe di potenza B | Classe di potenza A | Classe di potenza A | Classe di potenza A |
| Tensione di alimentazione | 22 V DC ... 30 V DC | 23 V DC … 30 V DC | 24 V DC … 30 V DC | 25 V DC … 30 V DC |
| Intervallo di temperatura | -40 °C ... 70 °C | -40 °C … 70 °C | -40 °C … 70 °C | -40 °C … 70 °C |
| Funzioni dello Switch Managed | QoS in tempo reale, funzioni di ridondanza e di Security | QoS in tempo reale, funzioni di ridondanza e di Security | QoS in tempo reale, funzioni di ridondanza e di Security | QoS in tempo reale, funzioni di ridondanza e di Security |
| Interfaccia di gestione | Web, SNMP, CLI, dispositivo PROFINET | Web, SNMP, CLI, dispositivo PROFINET | Web, SNMP, CLI, dispositivo PROFINET | Web, SNMP, CLI, dispositivo PROFINET |
| Protezione Ex | ia | ia | ic | ia |
| Proxy | sì | sì | no | no |
| Cod. art. | 1384244 | 1718555 | 1718554 | |
| Vai al prodotto | Vai al prodotto | Vai al prodotto | Vai al prodotto |