FL SWITCH APL 2212-4A-221
-
Industrial Ethernet Switch
1718554
Managed APL Switch serie, 2 Porte RJ45 10/100 Mbit/s, 2 Porte SFP 100/1000 Mbit/s, 12 Porte APL 10 Mbit/s, Power Sourcing: Class A, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 22 V DC ... 30 V DC, Montabile nella zona 2, Porte APL Ex ‚ic’, Quattro porte uplink, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 150 mm |
| Altezza | 215 mm |
| Profondità | 127 mm |
| Nota sulle dimensioni | Profondità con montaggio su una guida DIN NS 35/15 |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Colore (Pannello) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
| PC |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Montaggio su pannello frontale | |
| Tipi di guide DIN utilizzabili | NS 35/15 |
| NS 35/15 |
| Ethernet (RJ45) | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 2 (Porte RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | SFP |
| Nota sul tipo di connessione | Full duplex |
| Velocità di trasmissione | 100/1000 Mbit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | FO |
| Lunghezza di trasmissione | a seconda del modulo SFP utilizzato |
| Numero di canali | 2 (Porte SFP) |
| Ethernet (APL) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Nota sul tipo di connessione | APL, full duplex |
| Velocità di trasmissione | 10 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Numero di canali | 12 (Porte APL) |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class A | |
| Power Class | SPAA |
| Nota | Tutte le porte configurabili tramite software |
| Tensione nominale in uscita | ≥ 9,6 V DC |
| Corrente d'uscita | ≥ 55,56 mA |
| Potenza di uscita | ≥ 0,54 W |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Managed APL Switch |
| MTTF | 83,26 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 42,17 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 10,29 Anni (Standard SN 29500, temperatura 55 °C, ciclo operativo 100%) | |
| Caratteristiche particolari | Montabile nella zona 2 |
| Porte APL Ex ‚ic’ | |
| Quattro porte uplink | |
| Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Funzioni dello switch | |
| Parametrizzazione IP | Client DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| Server DHCP (basato su pool, basato su port) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tabella indirizzi MAC | 8k |
| Funzioni di gestione | Web based Management (HTTP/HTTPS) |
| Gestione utente basata sui ruoli (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Funzioni diagnostiche | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funzioni filtro | Quality of Service (8 classi di priorità) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Definizione delle priorità porta | |
| VLAN (fino a 32 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Funzioni di ridondanza | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Ridondanza del sistema PROFINET S2 | |
| Sincronizzazione temporale | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Potenza assorbita | 8 W (a vuoto) |
| max. 20,9 W (12 porte di Classe A con carico massimo (tensione di alimentazione 22 V DC a 70 °C)) | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 14 W (12 porte di Classe A con carico massimo (tensione di alimentazione 22 V DC a 70 °C)) |
| Test di verifica | Tensione di alimentazione/spurs 1500 V ACrms |
| 100BASE-T / Spurs 1500 V ACrms | |
| SFP / Spurs 1500 V ACrms | |
| Spur / Terra (custodia) 500 V ACrms | |
| Blocco spur / Blocco spur 500 V ACrms | |
| Alimentazione / 100Base-T 2000 V ACrms | |
| 100BASE-T / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
| Alimentazione / SFP 1500 V ACrms | |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
| Range tensione di alimentazione | 22 V DC ... 30 V DC (ridondante) |
| Max. corrente assorbita | 1 A |
| Alimentazione di potenza | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| a innesto | sì |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | 2000 m (massima) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 0 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti (esercizio) | 15g (IEC 600868-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3(3)G Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc |
| II (3) D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certificato | U 25 ATEX 3482X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certificato | IECEx UL 25.0071X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Ind. Cont. Eq. E238705 elencato |
| Ind. Cont. Eq. per aree pericolose E196811 | |
| Installazione in: Classe I, Div. 2, Gruppi A, B, C, D T4 | |
| Uscite per cablaggio da campo non pericoloso per: Classe I, Div. 2, gruppi A, B, C, D; Classe II, Div. 2, gruppi F, G; Classe III, Div. 2 nella zona Ex. | |
| Classe I, Zona 2, AEx ic ec [ic] IIC T4 Gc, [AEx ic Dc] IIIB | |
| Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc X | |
| [Ex ic Dc] IIIC X | |
| CCC Ex | |
| Siglatura | Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| INMETRO | |
| Siglatura | Ex ic ec [ic] IIC T4 Gc |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certificato | DNV 26.0115 X |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Max. tensione d’uscita Uo | 13,23 V |
| Max. corrente in uscita Io | 341,6 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 1,23 W |
| Tensione massima di sicurezza Um | 60 V |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 0,14 mH / 0,5 µF |
| IIB/IIIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1,2 mH / 1,5 µF |
| IIA: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 2,39 mH / 1,8 µF |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 0,14 mH / 0,5 µF |
| IIB, IIIC/IIIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1,2 mH / 1,5 µF |
| IIA: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 2,39 mH / 1,8 µF |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/UE (requisiti di prova per NE 21, IEC 61326-7 presi in considerazione anche in conformità alle specifiche EMC di APL) |
| Conformità alle direttive CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (scarica elettrostatica) Criterio A, carica elettrica dei contatti ±6 kV, carica d'aria ±8 kV |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campi elettromagnetici) Criterio A, intensità di campo: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A, linee di alimentazione: ±2 kV, linee dati/segnale: ±1 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio A, cavo di alimentazione L-PE ±1 kV; cavo di alimentazione N-PE ±1 kV; linee di segnale I/O schermate ±1 kV per dispositivi con custodia metallica | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (segnali di disturbo a frequenza indotta) Criterio A, 10 Vrms | |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-16 (entità del disturbo asimmetrico) Criterio A: 10 V (10 kHz ... 150 kHz) | |
| EN 61000-6-4 EN 55011 (emissioni) Classe A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Codice articolo | 1718554 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN128 |
| Codice prodotto | DNN128 |
| GTIN | 4067923269330 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2’473 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2’177.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
Prodotti compatibili
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FL SFP FX - Modulo media 2891081
-
FL SFP LX - Modulo media 2891767
-
FL SFP SX - Modulo media 2891754
-
FL SFP SX2 - Modulo media 2702397
-
FL SFP FX SM - Modulo media 2891082
-
FL SFP FE WDM20-A - Modulo media 2702437
-
TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione 1635592
-
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione 1635587
I vantaggi
Collegamenti di alimentazione ridondanti
Switch Managed APL
Terminazione del cablaggio dall'alto verso il basso
Switch Managed PROFINET
Stabilisce le connessioni ai dispositivi Ex ic nelle zone a potenziale rischio di esplosione della Zona 2 utilizzando parametri di entità 2-WISE, FISCO o a sicurezza intrinseca
Omologazioni globali
Ridondanza del sistema MRL e S2-PROFINET
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen