Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione
1635592

Protezione contro le sovratensioni, costituita da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato sul modulo per cinque fili del segnale. Per applicazioni HF. Circuito di protezione esclusivamente con scaricatori a gas. Da utilizzare in sistemi Ethernet a due fili con schermatura del cavo fino a 10 MBit/s (SPE). Omologazione EX e per zona 2. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
Conformità alle specifiche dell'applicazione APL grazie al circuito di protezione ottimizzato
Integrazione semplice della schermatura grazie al terzo livello di morsetti sul prodotto
Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra