ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN
-
Striscia Zack piatto
0808765
Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 6,15 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Su richiesta sono disponibili passi diversi
Il sistema di nastro Zack ZBF con scanalatura portacartellini piatta permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate