ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT
-
Striscia Zack piatto
0808736
N. ELDAS®:
158954415
N. ELDAS®:
158954415
Striscia Zack piatto, Striscia, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 6,15 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Le strisce di siglatura in bianco possono essere siglate singolarmente mediante plotter oppure manualmente
Su richiesta sono disponibili passi diversi
Il sistema di nastro Zack ZBF con scanalatura portacartellini piatta permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate