Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Tre Switch Managed PoE

Switch Managed PoE

Gli Switch Managed PoE della serie 4000 consentono la connessione fino a un massimo di 16 utenze di rete. Tramite il cavo Ethernet puoi alimentare fino a otto dispositivi sia con dati che con alimentazione. Le ampie opzioni di configurazione e le speciali funzioni PoE rendono gli switch una soluzione potente e flessibile per la tua rete.

Telecamera di sorveglianza

Gli switch PoE 4000 sono adatti per l'utilizzo con dispositivi High Power PoE, come le telecamere PoE++

Potenza massima di 60 W per porta

Gli switch PoE Managed della serie 4000 alimentano terminali con fino a 60 W per porta. Sono inoltre adatti per l'uso in applicazioni con terminali come le telecamere High Power, che seguono lo standard IEEE 802.3bt (PoE++).

Altre caratteristiche aggiuntive prevedono la presenza di porte Gigabit Uplink SFP con funzionalità di jumbo frame, per garantire l'integrità dei dati, che garantiscono la trasmissione dei dati in tutte le applicazioni.

Uomo durante la configurazione di funzioni PoE sul laptop davanti a un quadro elettrico

Con gli Switch PoE 4000 è possibile configurare diverse funzioni PoE

Possibilità di configurazione PoE

Gli Switch Managed PoE della serie 4000 ti consentono di configurare impostazioni PoE in base alle tue esigenze. Ad esempio, la funzionalità PoE può essere attivata e disattivata per ogni porta. È inoltre possibile prioritizzare il PoE e impostare il budget di potenza massimo. In caso di problemi con l'alimentazione di tensione degli switch, è garantito che i dispositivi più importanti continuino a essere alimentati con PoE.

Funzione Watchdog PoE

La funzione watchdog PoE consente di monitorare il corretto funzionamento dei tuoi terminali PoE. Lo switch invia regolarmente un ping al Powered Device (PD). Dopo un numero configurabile di ping senza risposta, viene eseguito un Power Cycle, così da riavviare il Powered Device. I terminali che, durante il funzionamento degli impianti, non sono più funzionanti a causa di un guasto, possono essere riportati allo stato corretto senza l'intervento di un tecnico per la manutenzione. In alternativa, lo Switch PoE può essere anche completamente disattivato.

Funzione dello Scheduler PoE

Utilizza lo Scheduler PoE per pianificare il giorno e l'ora in cui lo Switch deve rifornire i tuoi terminali Power over Ethernet. Questa funzione è particolarmente utile laddove i terminali sono necessari solo in determinati momenti della giornata, poiché ti consente di ridurre il consumo di energia e il carico di dati nella rete durante il periodo di inattività.

Panoramica degli switch Managed PoE 4000

FL SWITCH 4000 POE

Velocità di trasmissione 10/100/1000 MBit/s
Contatto allarme
Campo di temperatura -40 °C ... +75 °C
Grado di protezione IP30
Tensione di alimentazione 52 V DC …55 V DC, ridondante
Power over Ethernet
Standard PoE IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Budget di potenza Power over Ethernet 60 W per porta | 180 W/240 W per switch
Funzioni PoE Configurazione PoE, programmazione PoE, Watchdog PoE
Funzioni di filtro
Quality of Service
VLAN
Multicast / IGMP-Snooping
Ridondanza
Rapid Spanning Tree (RSTP)
Manager MRP / Client no / no
Fast Ring Detection (FRD) no
Large Tree Support no
Extended Ring Redundancy 15 ms
Vai all'elenco prodotti

Altre caratteristiche in breve

FL SWITCH 4000 POE

Funzioni di gestione
Port Configuration, Statistics and Utilization
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD) no
Server DHCP no
Command Line Interface (CLI) no
Protocolli di automazione
PROFINET Conformance Class A
PROFINET-Device no
EtherNet/IP™, Filtro Extend Multicast no
Omologazioni CE, UL
Vai all'elenco prodotti