CC-Link IE TSN Class B
FL SWITCH 5924SFP-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
1525944
Managed TSN Switch 5000 serie, 8 Porte SFP 100/1000 Mbit/s, 16 Porte SFP 1000 Mbit/s, 4 Porte Combo, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -10 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 100 V AC ... 240 V AC, PROFINET Conformance Class B, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 442 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Profondità | 375 mm |
| Nota per l'utilizzo | Il dispositivo viene fornito senza cavo di rete! |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Colore (Custodia) | alluminio brillante (RAL 9006) |
| Materiale custodia | Metallo |
| Tipo di montaggio | Rack mounting (con supporto) |
| Sistema di supporto | Rack 19" |
| Ethernet (SFP) | |
| Numero di interfacce | 8 |
| Collegamento | SFP |
| Velocità di trasmissione | 100/1000 Mbit/s (full duplex, 100 MBit sulla porta 1-16 non supportato!) |
| Fisica di trasmissione | secondo il modulo SFP |
| Lunghezza di trasmissione | fino a 80 km (a seconda della fibra ottica utilizzata/modulo SFP) |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 8 (Porte SFP) |
| Ethernet (Combo) | |
| Numero di interfacce | 4 |
| Collegamento | SFP/RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | secondo il modulo SFP |
| Lunghezza di trasmissione | fino a 80 km (a seconda della fibra ottica utilizzata/modulo SFP) |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 4 (Porte Combo) |
| Ethernet (SFP) | |
| Numero di interfacce | 16 (full duplex, 100 MBit sulla porta 1-16 non supportato!) |
| Collegamento | SFP |
| Velocità di trasmissione | 1000 Mbit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | secondo il modulo SFP |
| Lunghezza di trasmissione | fino a 80 km (a seconda della fibra ottica utilizzata/modulo SFP) |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 16 (Porte SFP) |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Managed TSN Switch 5000 |
| Tipo | Stand-alone |
| MTTF | 216,7 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 89,8 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 16,8 Anni (Standard SN 29500, temperatura 60 °C, ciclo operativo 100%) | |
| Caratteristiche particolari | Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1 |
| Compatibile con la norma IEC 62443-4-2 | |
| Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (VDE 0106) |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Funzioni dello switch | |
| Parametrizzazione IP | Client DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| Server DHCP (basato su pool, basato su port) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tabella indirizzi MAC | 32k |
| Classe Conformance PROFINET | Conformance Class B |
| Funzionalità dell’apparecchiatura PROFINET | Dispositivo PROFINET |
| Fast Startup | |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link/Activity e Speed) |
| Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme a norma IEEE 802.3 |
| Management | Web based Management (HTTP/HTTPS) |
| Gestione utente basata sui ruoli (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Funzioni TSN | Frame Preemption (IEEE 802.1Qbu) |
| Streams (Secondo PROFINET V2.4) | |
| gPTP (IEEE 802.1AS) | |
| Time Aware Shaper (IEEE 802.1Qbv) | |
| Funzioni diagnostiche | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funzioni filtro | Quality of Service (8 classi di priorità) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (fino a 32 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Ridondanza | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Ridondanza del sistema PROFINET S2 | |
| Sincronizzazione temporale | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| gPTP (IEEE 802.1AS) | |
| IEEE 1588v2 (Transparent Clock) | |
| Altre funzioni | Jumbo Frames (max. 9600 byte) |
| Trasmissione di MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) | |
| Trasmissione di Modbus/TCP | |
| Funzioni di sicurezza | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| FO | |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 240 V AC (un alimentatore è incluso, possibilità equipaggiamento ridondante opzionale) |
| Max. corrente assorbita | 0,77 A (50/60 Hz) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 60 °C |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressione aria (funzionamento) | 79 kPa ... 108 kPa fino a 2000 m s.l.m. (senza derating) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 79 kPa ... 108 kPa fino a 2000 m s.l.m. (senza derating) |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | sì |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (scarica elettrostatica) Criterio B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campi elettromagnetici) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (segnali di disturbo a frequenza indotta) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emissioni irradiate) Classe A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emissioni condotte) Classe A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Segnalazione stato | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link/Activity e Speed) |
| Codice articolo | 1525944 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN127 |
| Codice prodotto | DNN127 |
| GTIN | 4063151994846 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6’171 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4’771 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
Prodotti compatibili
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software 2702889
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
FL SFP FX - Modulo media 2891081
-
FL SFP FX SM - Modulo media 2891082
-
FL SFP SX - Modulo media 2891754
-
FL SFP SX2 - Modulo media 2702397
-
FL SFP LX10-B - Modulo media 1025401
-
FL SFP LX - Modulo media 2891767
-
FL SFP LX40 - Modulo media 1113081
-
FL SFP GT - Modulo media 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Linea in fibra ottica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Linea in fibra ottica 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115617
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
FL SFP-10G-SR - Modulo media 1145046
-
FL SWITCH 5900-P5 - Modulo Power 1525946
I vantaggi
Implementazione di applicazioni TSN innovative, grazie alla sincronizzazione temporale precisa a norma IEEE 802.1AS, Frame Preemption e PROFINET Stream
Funzionalità complete per la realizzazione di applicazioni distribuite e critiche in termini di tempo
Miglioramento delle prestazioni, della robustezza e della disponibilità delle reti Ethernet
Utilizzo sia in applicazioni classiche che in reti TSN
Supporto di tutte le funzioni della serie FL SWITCH 2300
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen