FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2
   - 
  Cavo patch in fibra ottica
    
      1115595
      
      
    
  
      OS2 duplex jumper, monomodale, LC-ST, rettifica UPC, lunghezza 2 m
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ponticello in fibra ottica a forma di 8 per cavo FO
        Realizzato in materiale privo di alogenati, con propagazione ritardata della fiamma, conforme alla direttiva RoHS
        Eccellenti proprietà meccaniche e ottiche
        Impiego in vani interni, idoneo per la distribuzione di fibra ottica e dispositivi terminali
        Realizzato in materiale privo di alogenati, con propagazione ritardata della fiamma, conforme alla direttiva RoHS
        Tutti i componenti conformi a UL 94, V0
        Le caratteristiche soddisfano gli standard industriali ottici e meccanici
        Perdita di inserzione ≤ 0,5 dB (varia a seconda dello stato)
        Connettore con lucidatura UPC per valori di attenuazione ottimali