FL SWITCH EP6400-16GSFP-HV - Industrial Ethernet Switch
1471546

Managed Switch EP6000 serie, 16 Porte SFP 100/1000 Mbit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 85 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613
Funzioni Layer-2 e Layer-3
Supporto della temporizzazione di precisione IEEE 1588 v2
Supporto di liste di controllo degli accessi (ACL) per il filtraggio del traffico, RADIUS e l'autenticazione di TACAC.