Sviluppato secondo IEC 61850-3 (condizioni ambientali)
FL SWITCH EP6000
-
Industrial Ethernet Switch
1739245
Switch Managed della serie EP6000, combinazione configurabile di porte RJ45 per 10/100/1000 MBit/s e porte SFP per 100/1000 MBit/s, opzioni di moduli per funzionalità aggiuntive, temperatura di esercizio da -40 °C a +85 °C, alimentazione 100-240 V AC/DC, ridondante 48 V DC, 48 V DC, ridondante 24 V DC o 24 V DC
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 82,7 mm |
| Altezza | 188,39 mm |
| Profondità | 197,12 mm |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Colore (Custodia) | alluminio brillante (RAL 9006) |
| Materiale custodia | Metallo |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet | |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| Numero di canali | in funzione della configurazione |
| Ethernet (SFP) | |
| Collegamento | SFP |
| Velocità di trasmissione | 100/1000 Mbit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | secondo il modulo SFP |
| Numero di canali | in funzione della configurazione |
| Porte Combo HSR/PRP | |
| Collegamento | SFP/RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s (Porte RJ45) |
| 100/1000 Mbit/s (Porte SFP) | |
| Numero di canali | in funzione della configurazione |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscita relè allarme: |
| Descrizione dell'uscita | 24 V DC, max. 1 A 125 V DC, max. 200 mA |
| Nota sul tipo di connessione | Relè con contatto di scambio |
| Contatto di segnalazione | |
| Tensione di comando | 24 V DC |
| Corrente di comando | 1 A |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Managed Switch EP6000 |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Funzioni dello switch | |
| Parametrizzazione IP | DHCP Option 82 |
| Tabella indirizzi MAC | 16k |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 1 A |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: alimentatore (POWER), errore (ERROR), stato del collegamento |
| Funzioni di gestione | SNMPv1/v2/v3 |
| Port Mirroring | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| Supporto MIB | |
| Funzioni diagnostiche | SysLog |
| Funzioni filtro | Link Aggregation |
| Funzioni NAT | 1:1-NAT (Solo con opzione 6500) |
| Funzioni di ridondanza | HSR (Solo con opzione LM05 - 2RBX) |
| PRP (Solo con opzione LM05 - 2RBX) | |
| RSTP | |
| Sincronizzazione temporale | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Funzioni di sicurezza | |
| Regole firewall | Stateful-Inspection-Firewall configurabili (Solo con opzione 6500) |
| Autenticazione | Autenticazione RADIUS |
| Autenticazione con TACACS+ | |
| ACL (elenchi di controllo degli accessi) | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Support | Client, server e relè |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Diagnostica locale | Alimentatore Tensione di alimentazione LED verde |
| Errore Messaggio di allarme LED rosso | |
| X1 ... X16 Stato Link LED verde | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | max. 50 W |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| a seconda del modulo SFP utilizzato | |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | in funzione della configurazione |
| 100 - 240 V AC/DC, ridondante 48 V DC, 48 V DC, ridondante 24 V DC o 24 V DC | |
| Alimentazione di potenza | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (Testato fino a 85 °C per 16 ore, temperatura massima 70 °C per i modelli che supportano il processo.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Definizione norma | Condizioni ambientali |
| Norme/disposizioni | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| Immunità ai disturbi | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Segnalazione stato | LED: alimentatore (POWER), errore (ERROR), stato del collegamento |
| Codice articolo | 1739245 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DNN512 |
| Codice prodotto | DNN512 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2’727 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’958 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (n. CAS: 75980-60-8) | |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613
Funzioni Layer-2 e Layer-3
Supporto della temporizzazione di precisione secondo IEEE 1588 v2
Supporto di liste di controllo degli accessi (ACL) per il filtraggio del traffico, RADIUS e l'autenticazione di TACAC.
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen