ILC és Catan épületvezérlések

Épületvezérlő

Bízzon a Niagara Framework® épületvezérlésben: vezérlőrendszerek és I/O modulok portfóliója maximális rugalmasságot kínál Önnek. Ideális központi és decentralizált alkalmazásokhoz – a felújítástól az új építésig. Kompakt, méretezhető és könnyen integrálható.

Go to Product Detail Page for item 2861412
IB IL AI 8/SF-PAC - Analóg modul
IB IL AI 8/SF-PAC - Analóg modul
2861412

Inline, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Catan értékelő készlet
Kezdje el a Catan felfedezését most!

Szerezzen inspirációt az épületautomatizáláshoz készült új Catan termékcsalád sokféle funkciója, kezelése és teljesítménye által, méghozzá egyedülállóan kedvező áron.

Induló készlet megrendelése
Catan vezérlő

Épületvezérléseink összehasonlítása

Azonosítsa néhány lépésben az Ön számára megfelelő épületvezérlést.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Kompatibilis épületmenedzselő rendszerek
Niagara Framework® N4 verziók
Emalytics bővítmények a Niagara Framework®-höz
Optimális beépítési helyzet
Elektromos alelosztó
Kapcsolószekrény
Protokollok és interfészek
IoT és épületprotokollok BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI, DMX és SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, DMX, SMI és LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI és LON
Beépített KNX-TP interfész
SPE kommunikáció a vezérlőegységek között
Ethernet hálózat 3 LAN-port, konfigurálható Ethernet switch, 2 hálózati kártyák (NIC), 2 MAC-cím, RSTP 4 LAN-port, konfigurálható Ethernet switch, 2 hálózati kártyák (NIC), 2 MAC-cím, RSTP 4 LAN-port, konfigurálható Ethernet switch, 2 hálózati kártyák (NIC), 2 MAC-cím, RSTP
További információk
Dugaszolható kijelző a helyi elsőbbségi kezeléshez elérhető
CRA-megfelelőség
I/O modulok 8 UI, 4 DOI, 2 UOI fedélzeti és max. 16 bővítőmodul max. 63 inline bővítőmodul max. 63 inline bővítőmodul
Bővebben a Catan C1 EN-ről Bővebben az ILC 2250 BI(-L)-ről További információk az ILC 2050 BI(-L) termékről

Az Önnek nyújtott előnyök áttekintése Maximális rugalmasság az épületautomatizálásban

  • Skálázhatóság – különösen nagy hatékonyság és rugalmas bővíthetőség a központi és decentralizált alkalmazásokhoz
  • Nagy I/O sűrűség – a hely- és költségtakarékos megoldás érdekében
  • Könnyű telepítés – szűk vagy bonyolult telepítési környezetben is gond nélkül megvalósítható
  • Zökkenőmentes integráció – más Niagara Framework® partnerek projektjeibe is
  • Jövőbiztos tervezhetőség – a vezérlőcsaládok termékeinek garantált elérhetősége 2035-ig
Még mindig nem talált megfelelő épületvezérlést?
Fedezze fel az optimális épületvezérlést az Ön projektjéhez

Derítsük ki együtt, hogy mire van szüksége az épületének.

Igényeljen most tanácsadást
Ember az alelosztó mellett
Kiberbiztonság a kapcsolószekrényben

Jövőbiztosan a kiberbiztonságról szóló törvénynek (Cyber Resilience Act, CRA) megfelelően

A hálózatba kapcsolt rendszerek központi szerepet játszanak a modern épületautomatizálásban - a fűtéstől és a világítástól a beléptetés-ellenőrzésig. A digitalizáció számos előnnyel jár, ugyanakkor növeli a kibertámadások kockázatát is. Az EU kiberbiztonságról szóló törvénye (CRA) magas biztonsági követelményeket támaszt a digitális termékekkel szemben. Rendszereink megfelelnek ezeknek a követelményeknek, és maximális biztonságot és megbízhatóságot nyújtanak. Az IEC 62443-4-1 szabványnak megfelelően fejlesztünk, és nemzetközileg bevált biztonsági szabványokra támaszkodunk. Számíthat a szakértelmünkre. Növelje a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességet!

Catan termékcsalád


A Catan fő jellemzőinek áttekintése

Interaktív kép: Épületvezérlések portóflió
KNX programozás és KNX vezérlés
A Catan C1 EN, amely a világ első Niagara Framework® technológián alapuló vezérlője, a KNX TP interfésszel rendelkezik. Ez lehetővé teszi a KNX vezérlőrendszerhez való közvetlen hozzáférést és a KNX programozást további átjárók nélkül. Ez különösen hatékonnyá és rugalmassá teszi a KNX automatizálásba való integrációt.
A termék részletes adatainak megtekintése
KNX programozás és KNX vezérlés
Intuitív kezelés 2,4"-os érintőképernyővel
A termékcsalád minden moduljához opcionálisan csatlakoztatható üzem közben a Catan kezelőpanel. Ez a levehető kijelző nemcsak helyi elsőbbségi kezelési szintként szolgál, hanem az intuitív menüvezérlésnek és a modulspecifikus alkalmazásoknak köszönhetően rendkívül egyszerű szervizelést tesz lehetlővé.
Bővebben a kijelzőről
Intuitív kezelés 2,4"-os érintőképernyővel
Minden szinten hálózatba kapcsolva
A három LAN-porttal, két USB-porttal és integrált RS-485 interfésszel rendelkező Catan C1 EN átfogó összekapcsolást biztosít. A beépített háromportos Ethernet switch rugalmas LAN- és WAN-port-kezelést tesz lehetővé, és támogatja az RSTP-t a megbízható hurokvédelem érdekében. A két hálózati kártyán keresztül történő kommunikációnak köszönhetően a vezérlő ideális megoldást jelent szegmentált hálózatokhoz, redundáns kapcsolatokhoz és nagy igényeket támasztó automatizálási architektúrákhoz.
A termék részletes adatainak megtekintése
Minden szinten hálózatba kapcsolva
Akusztikus szervizasszisztens
A helyiségautomatizálás esetében a dobozok a mennyezetbe vagy az álpadlóba kerülnek beszerelésre. Ha szervizelésre van szükség, a készülékek tervrajzok alapján történő keresése időigényes lehet. A folyamat egyszerűsítése érdekében a vezérlőbe és a bővítőmodulokba hangszórók vannak beépítve. Az akusztikus üzenetek jelentősen megkönnyítik a készülékek megtalálását.
A termék részletes adatainak megtekintése
Akusztikus szervizasszisztens
Jövőbiztos hálózatba kötés egy érpáras Ethernettel
A Catan termékcsalád az egy érpáras Ethernetre (SPE) mint a teljes automatizálási hálózat folyamatos kommunikációs alapjára támaszkodik. Minden modul SPE-n keresztül csatlakozik – hatékonyan, helytakarékosan és nagy hatótávolsággal. Egyszerű távközlési vonalakon keresztül akár 16 bővítőmodul is csatlakoztatható a vezérlőhöz több száz méteren át.
Bővebb információ az egy érpáras Ethernetről
Jövőbiztos hálózatba kötés egy érpáras Ethernettel
Multifunkcionális IO csatornák
A Catan termékcsalád minden I/O modulja rendkívül rugalmas I/O csatornákkal rendelkezik, amelyek csatornánként akár hat különböző alkalmazáshoz is konfigurálhatók – a digitális és analóg jelektől a speciális funkciókig. A csatlakoztatás kényelmesen 1,5 mm²-es direkt rugós sorkapcsokon keresztül történik, és szinte bármilyen jelformátum közvetlen feldolgozása lehetséges. A nagy teljesítményű alkalmazásokhoz a 16 A relékhez akár 2,5 mm²-es csatlakozók is rendelkezésre állnak.
A termék részletes adatainak megtekintése
Multifunkcionális IO csatornák
RS-485 interfészek
A két fedélzeti RS-485 interfész kényelmesen lezárható a webalapú menedzsmenten keresztül, és további szerszámok nélkül konfigurálható a BIAS-ra. A meglévő épület- és automatizálási rendszerekbe való egyszerű integráció érdekében mindkét interfész támogatja az általánosan elterjedt Modbus/RTU és BACnet MS/TP protokollokat.
A termék részletes adatainak megtekintése
RS-485 interfészek
Catan modulok az elektromos alelosztóban
Elektromos szerelés alelosztója
Személy a számítógépnél Catan-modullal
Catan modulok az elektromos alelosztóban

A Catan termékportfólió első alkalommal egyesíti a két vezető technológiai platformot, a Niagara Framework®-öt és a KNX-et egy rendszerben, ami egyedülálló innovációnak számít az építőipari ágazatban.
A Catan segítségével a meglévő KNX infrastruktúrák zökkenőmentesen integrálhatók az épület-IoT világába. A modern egy érpáras Ethernet (SPE) technológiának köszönhetően a megoldás hatékonyan használja a meglévő KNX kábelezést.

Vezérlő - CATAN C1 EN
Elektromos szerelés alelosztója

Catan termékcsaládunk meggyőző tulajdonsága az egységes hardverkialakítás. A fedélzeti I/O-kkal rendelkező vezérlő és a soros beépítésű házban lévő bővítőmodul hat osztásegység szélességű, és csatlakozási pontjaik azonos elrendezésűek. Ez nagyon megkönnyíti a meglévő rendszerek bővítését, mivel a termékcsalád helyigénye könnyen megbecsülhető. A Catan modulok kompakt kialakítása lehetővé teszi, hogy elektromos alelosztókban, kiselosztókban vagy akár az épületgépészeti berendezések különösen kis beépítési területein is alkalmazhatók legyenek.

Személy a számítógépnél Catan-modullal

A Catan termékcsalád minden készüléke gyárilag rendelkezik digitális ikerrel, amely a termék teljes életciklusa során központi információforrásként szolgál. A digitális típustábla mellett a műszaki dokumentációk és a fontos szervizinformációk bármikor elérhetők online.
A Catan C1 EN webalapú menedzsmenttel is rendelkezik, amely lehetővé teszi a közvetlenül a szabványos webböngészőn keresztül, bármely további szoftver használata nélkül történő, egyszerű konfigurálást.

ILC termékcsalád


Az ILC fő jellemzőinek áttekintése

Interaktív kép: Vezérlő az épületek automatizálásához
Az Ethernet hálózatba történő integráció
Az ILC 2x50 BI termékcsalád mindkét generációja négy LAN-porttal, két USB- és RS-485 csatlakozóval rendelkezik. Az integrált, négypontos Ethernet switch rugalmas LAN- és WAN-port-kezelést, a hurokvédelemhez RSTP-t és két hálózati kártyán keresztüli kommunikációt tesz lehetővé.
A termék részletes adatainak megtekintése
Az Ethernet hálózatba történő integráció
Intelligens világításvezérlés DALI-2-vel
Az ILC 2x50 BI sorozat támogatja az épületek modern, szabványoknak megfelelő világításvezérlését szolgáló DALI-2 szabványt. Az integrált DALI masterrel, MultiMaster funkcióval és integrált DALI hálózati tápegységgel rendelkező rendszer teljes megoldást kínál a lámpatestek, érzékelők és kezelőelemek vezérlésére és felügyeletére – további átjárók nélkül.
DALI master kijelző
Intelligens világításvezérlés DALI-2-vel
RS-485 interfészek
A két beépített soros RS-485 interfész maximális rugalmasságot biztosít az ipari kommunikációhoz. Mindkét port kényelmesen lezárható DIP kapcsolókkal, és BIAS-ra konfigurálható. Az interfészek támogatják az olyan általánosan elterjedt protokollokat, mint a Modbus/RTU és a BACnet MS/TP, ami ideális megoldást jelent a meglévő automatizálási és épületirányítási rendszerekbe való zökkenőmentes integrációhoz. Opcionálisan további soros interfészek is rendelkezésre állnak.
A termék részletes adatainak megtekintése
RS-485 interfészek
LON-kész az utólagos beszereléshez
Az ILC 2x50 BI termékcsalád mindkét generációja továbbra is elérhető LON változatban – integrált LON TP/FT-10 interfésszel a meglévő LonWorks® épülethálózatokhoz való közvetlen csatlakozáshoz. Ennek köszönhetően a régebbi épületautomatizálási rendszerek is zökkenőmentesen korszerűsíthetők – így tökéletesen alkalmasak az energiahatékony utólagos beszereléshez és a jövőbiztos intelligens épületmegoldásokhoz.
Fedezze fel a LON variáns termék részleteit
LON-kész az utólagos beszereléshez
Kiterjedt I/O bővítés
Az ILC 2x50 BI sorozat sokoldalú I/O portfóliót kínál digitális és analóg bemenetekkel és kimenetekkel a pontos jelfeldolgozáshoz és rugalmas alkalmazásokhoz. A finom csatornagranularitásnak, a következetes csatlakozástechnika és az áram-, feszültség- és hőmérsékletjelek támogatásának köszönhetően bármilyen telepítés hatékonyan megvalósítható. Az M-Bus és MP-Bus bővítőmodulok lehetővé teszik a modern épületautomatizálási rendszerekbe való egyszerű integrációt. A költségoptimalizált projektekhez Eco modellek is rendelkezésre állnak.
A terméklista megjelenítése
Kiterjedt I/O bővítés
Elektromos szerelés az épület-kapcsolószekrényben
ILC 2x50 BI(-L) a Niagara Framework® technológiával
Épületvezérlés
Épületautomatizálás a kapcsolószekrényben és Emalytics
Elektromos szerelés az épület-kapcsolószekrényben

Az ILC 2x50 BI(-L)​ vezérlőt speciálisan az épületek automatizálási feladataihoz alakítottuk ki. Különösen az épületek infrastruktúrája, az energiaáramlások vagy a HLK​​ területének felügyeletére és vezérlésére alkalmas. Az ipari kivitele garantálja a nagy megbízhatóságot, és alkalmassá teszi az üzleti szempontból kritikus alkalmazásokhoz. Az IoT-vezérlő rendelkezik az IEC 61000, UL 508 és BTL szabványok szerinti fontos engedélyekkel, ennek köszönhetően ideális a különböző alkalmazásokban történő használatra.

Vezérlő - ILC 2250 BI
ILC 2x50 BI(-L) a Niagara Framework® technológiával

A világ egyetlen Niagara Framework® technológián alapuló vezérlőjeként az ILC 2x50 BI(-L) akár 63 inline modullal is bővíthető digitális és analóg I/O csatornákhoz, valamint az épülettechnikában általánosan használt összes buszrendszerhez.
A mindössze 80 mm-es szélességének köszönhetően a vezérlő különösen helytakarékos. Más IoT- és épületprotokollok is zökkenőmentesen integrálhatók.

Épületvezérlés

Inline rendszerünket hosszú távú üzembiztonságra és rendelkezésre állásra terveztük. Célunk, hogy inline alapportfóliónk legalább 2035-ig elérhető legyen. Ennek érdekében a megfelelő cikkeket rendszeresen frissítjük a hardver és/vagy firmware terén szükséges termékkarbantartási lépésekkel.

Épületautomatizálás a kapcsolószekrényben és Emalytics

Az ILC 2x50 BI(-L) webalapú menedzsmenttel rendelkezik, amely további szoftverek nélkül, szabványos webböngészőn keresztültámogatja a készülékkonfigurálást. Az I/O csatornák minden jele az alkalmazástól függetlenül olvasható és írható.
Ettől függetlenül az integrált webszerver nagy teljesítményű helyi vizualizációt biztosít az Emalytics kiegészítő telepítések alkalmazásával.

Épületmenedzselő rendszer


Épületmenedzselő rendszer

Épületmenedzselés az Emalytics rendszerrel Holisztikus irányítás és elemzés - a Niagara Framework® alapján

Tudja meg, hogyan használhatja a Niagara Framework®-ön alapuló Emalytics épületmenedzselő rendszerünket a berendezések, rendszerek és szakmai ágazatok intelligens hálózatba kötéséhez és teljes körű elemzéséhez.

Niagara Framework® logó

Nyitott épületvezérlés a Niagarával Kompatibilis. Skálázható. Készen áll a partneri megoldásokra.

Vezérlőrendszereink a nyílt Niagara Framework® rendszeren alapulnak, és lehetővé teszik a külső szoftvermegoldások egyszerű integrálását. A szabványosított interfészeknek és a teljes kompatibilitásnak köszönhetően rugalmas, skálázható rendszer előnyeit élvezheti - ideális az összetett integrációs projektekhez és a hosszú távú bővíthetőséghez.

Elérhetőség


Kontakt

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Szívesen adok Önnek tanácsot korszerűsítési vagy új építési projektjeivel kapcsolatban. Hasznosítsa Ön is sokéves tapasztalatunkat és átfogó szolgáltatáskínálatunkat.

Referenciák


Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Catan C1 EN és ILC 2250 BI épületvezérlés
Mérnök programozva
A Catan C1 EN kábelezése az alelosztóba
Kapcsolószekrény ILC 2250 BI épületvezérléssel
Catan C1 EN és ILC 2250 BI épületvezérlés

Phoenix Contact különféle vezérlőket kínál a különböző igényekhez: A Catan C1 EN ideális a helyiségautomatizáláshoz az installációs elosztóban (REG design). Az ILC 2x50 BI(-L) vezérlőegységet komplex épületautomatizálási projektekhez tervezték, és széles körű integrációs lehetőségeket támogat. Mindkét készüléket optimalizálták a kapcsolószekrény-gyártáshoz, és rugalmasan alkalmazhatók új és meglévő épületekben.

Mérnök programozva

A Phoenix Contact épületvezérlés számos integrált interfésszel rendelkezik, és támogatja az olyan nyílt protokollokat, mint a KNX, DALI, BACnet, Modbus, M-Bus és MQTT. Ez lehetővé teszi a világítási, légkondicionáló, biztonsági és energetikai rendszerek integrálását minden szakmában - gyártótól függetlenül és jövőbiztosan.

A Catan C1 EN kábelezése az alelosztóba

A készülékeket felső sínre szerelésre tervezték, és dugaszolható csatlakozástechnika rendelkeznek, ami egyszerűsíti a telepítést, különösen a villanyszerelők számára. A Catan REG kialakítása lehetővé teszi a helytakarékos integrációt az elosztószekrényekbe.

Kapcsolószekrény ILC 2250 BI épületvezérléssel

Igen. A bővítőmodul és az I/O komponensek lehetővé teszik a vezérlők rugalmasan a projektméretekhez való igazítását. A nyílt architektúrának és a modern kommunikációs protokollok támogatásának köszönhetően ideálisan felkészültek az olyan jövőbeli követelményekre, mint az energiamenedzsment, az IoT-kapcsolat vagy a felhőintegráció.