IB IL TEMP 2 UTH-PAC - Hőmérsékletmodul
2861386

Inline, Hőmérsékletmérő kapocs, Analóg UTH bemenetek: 2 (Hőelemek vagy lineáris feszültség), csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

2 differenciálbemenet hőelemek vagy lineáris feszültség számára
1 bemenet egy külső Pt 1000 vagy Ni 1000 összehasonlító hely számára
A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
A vonatkoztatási hidegpont-hőmérséklet belső rögzítése és kompenzálása (paraméterezhető)
Abszolút és különbségi hőmérséklet mérése (paraméterezhető)
Pt 1000-es érzékelő a hőelembemenetek csatlakozókapcsainak közelében a referenciahely hőmérsékletének belső meghatározásához
A mért értékek három különböző formátumban ábrázolhatók