A CATAN DOR6 UI8 bővítőmodul egy kompakt, mindössze 6 osztásegység beépítési szélességű REG házban kapott helyet. A Catan-vezérlőt bővíti 8 további univerzális bemenettel és 6 relé kimenettel 230 V AC / 16 A számára. Az univerzális bemenetek többek között hőmérséklet-érzékelőkhöz, 0 V ... 10 V-os interfészekhez vagy számlálóként használhatók. A bistabil relék nyitóérintkezőkhz és záróérintkezőkhöz való érintkezőket tartalmaznak. Nagyon magas bekapcsolási áramokra tervezték őket.
CATAN DOR6 UI8
-
Relémodul
1371364
Bővítőmodul a Catan vezérlőhöz. 8 univerzális bemenet és 6 digitális kimenet bistabil relékkel 230 V AC / 16 A. Helyi elsőbbségi kezelés a Catan vezérlőpanelen keresztül. Csatlakozás a Catan vezérlőhöz egy érpáras Etherneten keresztül.
Termékrészletek
| Méretek csatlakoztatott kijelző nélkül | |
| Szélesség | 89,7 mm |
| Magasság | 60,7 mm |
| Hossz | 107,6 mm |
| Osztásegység | 6 TE (Kalapsínre szerelhető készülékházak a DIN 43871 szabvány szerint) |
| Méretek csatlakoztatott kijelzővel | |
| Szélesség | 89,7 mm |
| Magasság | 68 mm |
| Hossz | 107,6 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Bővítő busz (Link busz) | |
| Interfészek száma | 2 (bővítőmodulokhoz) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Egy érpáras Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, árnyékolt |
| Átviteli sebesség | 10 Mbit/s |
| Átviteli távolság | max. 350 m (két résztvevő között) |
| Csatlakozás a Catan vezérlőpanelhez | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | USB 2.0 Full speed, C típusú aljzat |
| Átviteli sebesség | max. 12 Mbit/s |
| Analóg: Univerzális bemenet | |
| Bemenet megnevezése | Analóg árambemenetek |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem |
| Analóg: Univerzális bemenet | |
| Bemenet megnevezése | Analóg feszültségbemenetek |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | > 5 MΩ |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem |
| Digitális: Univerzális bemenet | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | EN 61131-2 2. és 3. típus |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -3 V DC ... 5 V DC (A nyitott bemenet mindig 0 jelet szolgáltat.) |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Digitális: Univerzális bemenet | |
| Bemenet megnevezése | Földpotenciál-mentes érintkezők |
| Megjegyzés a bemenetekhez | Csatlakoztassa az érintkezőt a testre. |
| A bemenet leírása | Nyitott/zárt érintkező |
| Analóg | |
| Bemenet megnevezése | Analóg hőmérséklet-bemenetek |
| Alkalmazható érzékelőtípus (RTD) | Pt 1000 |
| Analóg | |
| Bemenet megnevezése | Analóg hőmérséklet-bemenetek |
| Analóg | |
| Bemenet megnevezése | Analóg hőmérséklet-bemenetek |
| Analóg | |
| Bemenet megnevezése | Analóg ellenállás-bemenetek |
| Analóg | |
| Bemenet megnevezése | Analóg ellenállás-bemenetek |
| Számláló: Univerzális bemenet | |
| Bemenet megnevezése | Számláló bemenetek |
| Bemeneti frekvencia | max. 20 Hz (A jel pergésmentesített) |
| Felbontás | 1 impulzus |
| Relé | |
| Kimenetek száma | 6 (Váltóérintkező) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Kapcsolófeszültség | max. 250 V |
| Kapcsolási teljesítmény | max. 4000 VA |
| Tartós határáram | 16 A (ohmos terhelés) |
| Mechanikus élettartam | 106 kapcsolási ütem |
| Termékcsalád | Catan |
| Alkalmazás helye | Beltéri alkalmazás |
| Telepítési helyszín | Alelosztó |
| Kapcsolószekrény | |
| Beépítési helyzet | vízszintes |
| Más beépítési helyzetek is lehetségesek, de ez a termikus teljesítmény csökkenéséhez vezethet. | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Tápellátás: | |
| Megnevezés | Tápellátás |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 250 mA |
| 100 mA (külső terhelés nélkül) | |
| 150 mA (kijelzővel) | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Bővítő busz / logika | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Logika / üzemi földelő | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Reléérintkező / logika | 4 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Reléérintkező / üzemi földelő | 4 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Reléérintkező / reléérintkező (nyitott érintkező) | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | 1 ... 19. csatlakozó (relé) |
| 1 ... 19. csatlakozó (relé) | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² (Vezetékcsatlakozás nyitott csatlakozási pontnál) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Direkt rugós csatlakozás) | |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| 31 ... 62. csatlakozó (feszültségellátás, Link busz, univerzális bemenetek) | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Vezetékcsatlakozás nyitott csatlakozási pontnál) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Direkt rugós csatlakozás) | |
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -5 °C ... 50 °C (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 58 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 4500 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés (a DIN EN 60715 szerint) |
| Beépítési helyzet | vízszintes |
| Cikkszám | 1371364 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRHAFA |
| Termékkulcs | DRHAFA |
| GTIN | 4063151729950 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 292 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 270 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-sz.: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 23,15 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Hely- és költségmegtakarítás az I/O-k rendkívül rugalmas konfigurálhatóságának köszönhetően
A nagy teljesítményű bővítőbusz elosztott telepítést is lehetővé tesz
Üzembe helyezés és karbantartás a helyi kezeléshez rögzíthető kijelző segítségével
Energiatakarékos bistabil relék nagy bekapcsolási áramokhoz
A digitális iker mint az intelligens épületek alapja
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51