A Catan termékportfólió első alkalommal egyesíti a két vezető technológiai platformot, a Niagara Framework®-öt és a KNX-et egy rendszerben, ami egyedülálló innovációnak számít az építőipari ágazatban.
A Catan segítségével a meglévő KNX infrastruktúrák zökkenőmentesen integrálhatók az épület-IoT világába. A modern egy érpáras Ethernet (SPE) technológiának köszönhetően a megoldás hatékonyan használja a meglévő KNX kábelezést.
Inline, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, csatlakozástechnika: 2, 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, integrált szenzortáplálás, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel