A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Ezzel a sorkapoccsal 8 csatornás bemeneti modul áll rendelkezésre két lineáris ellenállás-tartománnyal ellenállásos hőmérséklet-érzékelőkhöz és egy feszültségtartománnyal hőelemekhez. Ez a modul többek között a következőket támogatja:– EN 60751 és DIN 43760 szabványú platina- és nikkelérzékelők, pl. Pt 100, Pt 1000, Ni 10, illetve Ni 1000– Minden szokásos EN 60584-1 és DIN 43710 szabványú hőelem A kommunikáció választhatóan a paramétercsatornán (PCP) vagy a folyamatadatokon keresztül történik.
IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC
-
Hőmérsékletmodul
2701000
Inline analóg bemeneti kapocs, kompletten, tartozékokkal (csatlakozódugó és feliratozómező), 8 csatorna, TC (hőelem), RTD (ellenállásos érzékelő), 2 és 3 vezetékes csatlakozástechnika
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 48,8 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 220 |
| ID kód (hex) | DC |
| Hosszkód (hex) | 0A |
| Hosszkód (dec) | 10 |
| Folyamatadat-csatorna | 160 Bit |
| Beviteli címtartomány | 20 Byte |
| Kiadási címtartomány | 20 Byte |
| Regiszterhossz | 192 Bit |
| Paraméteradatok szükségessége | 25 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 5 Byte |
| Analóg | |
| Bemenet megnevezése | Analóg RTD bemenetek |
| A bemenet leírása | Bemenetek hőmérséklet-érzékelők számára |
| Bemenetek száma | 8 |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2, 3 vezetékes |
| A/D átalakító felbontása | 16 Bit |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt-, Ni-érzékelők, lineáris ellenállások |
| Alkalmazható érzékelő típusok (TC) | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, mV-os bemenet |
| Adatformátumok | IB IL, S7-kompatibilis |
| Mérési elv | fokozatos közelítés |
| Mérési érték ábrázolása | 16 Bit (15 Bit + előjel) |
| Folyamatadatok frissítése | 20 ms (20 ms, illetve 100 ms szűrési idő esetén) |
| 100 ms (400 ms, illetve 1600 ms szűrési idő esetén) | |
| Termékcsalád | Inline |
| Kialakítás | moduláris |
| Telepítési helyszín | Kapcsolószekrény |
| Szállítási terjedelem | Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel |
| Üzemmód | 10 szavas folyamatadat-üzemmód, 2 szavas PCP |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,46 W |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 100 mA |
| típ. 90 mA | |
| Potenciálok: Az analóg modulok tápellátása (UANA) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 24 mA |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a beérkező terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 5 V táplálás a továbbmenő terepi adatbuszhoz / 7,5 V táplálás (buszlogika) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 7,5-V tápellátás (buszlogika), 24-V tápellátás UANA / periféria | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Inline csatlakozónál |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP20 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2701000 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI143 |
| Termékkulcs | DRI143 |
| GTIN | 4046356673594 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 234 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 234 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 02e13784-2e73-49e9-ab3e-c33b82c76127 |
Kompatibilis termékek
-
-
SKS 8 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3240210
-
SK 8 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 3025163
-
SCC 15-NS35 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 1019443
-
AB/SKS - Tartóbak 3240224
-
AB-SK/E - Tartóbak 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-gyűjtősín 0402174
-
IL CP - Kódoló csillag 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Feliratozómező 2727515
-
EMT (62X46)R - Betolható címke 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Feliratozómező 2727501
-
EMT (62X10)R - Betolható címke 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
UCT-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828746
-
UC-TMF 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
UCT-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829214
-
UC-TMF 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819233
Az Ön előnyei
8 bemenet hőmérséklet-érzékelők számára
3 vezetékes csatlakozás ellenállás-érzékelők esetén (Pt 100, Ni 100, Pt 1000, Ni 1000 és egyebek)
2 vezetékes csatlakozás termoelemeknél
A referenciapont hőmérsékletének belső és külső érzékelése és kompenzációja (konfigurálható)
1 A-es egyedi árambemenet összegáramváltóhoz a fűtőáram felügyeletéhez
Letapogatási idő: 20 ms (minden csatornára)
Maximális elnyomás 50 Hz/60 Hz-en
Nagy pontosság és nagyfokú zavarállóság
Hőstabilitás
Hőmérséklet-, feszültség- és ellenállásmérés igen nagy felbontással
Az ellenállásértékek (R0) előre külön beállíthatók paraméterezéssel
Az egyes csatornák egymástól függetlenül paraméterezhetők
Diagnosztikai és állapotjelzések
Channel scout funkció a csatornák optikai jelöléséhez üzembe helyezés alatt
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51