A Catan termékportfólió első alkalommal egyesíti a két vezető technológiai platformot, a Niagara Framework®-öt és a KNX-et egy rendszerben, ami egyedülálló innovációnak számít az építőipari ágazatban.
A Catan segítségével a meglévő KNX infrastruktúrák zökkenőmentesen integrálhatók az épület-IoT világába. A modern egy érpáras Ethernet (SPE) technológiának köszönhetően a megoldás hatékonyan használja a meglévő KNX kábelezést.
Moduláris Inline vezérlő az épülettechnika, infrastruktúra és energetika automatizálási alkalmazásai számára. Két, egymástól logikailag elválasztott IP-című interfésze van, mindegyiken 2 beépített Fast Ethernet porttal. Az optimális rendelkezésre állás érdekében az Ethernet portok hozzárendelése Spanning Tree protokoll használatára, Daisy-Chain és redundáns gyűrű struktúrával konfigurálható. Négy LAN, két USB, valamint két RS-485 interfészt tartalmaz. Ez lehetővé teszi LonMark TP/FT-10 hálózatok közvetlen csatlakoztatását. Az adatpont-csatlakozások száma max. 63 Inline I/O modulig bővíthető.