CATAN C1 EN - Vezérlő
1371432

Vezérlő épületautomatizáláshoz. 14 konfigurálható be- vagy kimenet. Interfészek: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, TP a helyiségautomatizáláshoz, 2 x SPE a Catan bővítőmodulokhoz. Helyi elsőbbségi kezelés a Catan vezérlőpanelen keresztül.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hely- és költségmegtakarítás az I/O-k rendkívül rugalmas konfigurálhatóságának köszönhetően
A nagy teljesítményű bővítőbusz elosztott telepítést is lehetővé tesz
Üzembe helyezés és karbantartás a helyi kezeléshez rögzíthető kijelző segítségével
Az összes fontos épületautomatizálási protokoll támogatása
Szoftverbiztonság a biztonságos rendszerindítás, aláírt szoftverek és TPM által védett eszközazonosítás révén
Hatékony fejlesztés és vizualizáció az Emalytics és a Niagara keretrendszer segítségével
A digitális iker mint az intelligens épületek alapja