A sokrétű alkalmazhatóság érdekében a készülékgyártók négy modulszélesség (18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm és 75,2 mm) közül választhatnak. Vannak továbbá max. 6580 mm² és max. 8510 mm² NYÁK-felületig alkalmazható modulmélységű házváltozatok is 18,8 mm modulszélességgel. A nyomtatott áramköri lapok a kalapsínre merőlegesen és azzal párhuzamosan is beépíthetők.
Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: világosszürke, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 2, sorok száma: 2, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 2, cikkcsalád: HSCP-SP 2,5-.., raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: HSC 2,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, Részben beültetett változatok