A sokrétű alkalmazhatóság érdekében a készülékgyártók négy modulszélesség (18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm és 75,2 mm) közül választhatnak. Vannak továbbá max. 6580 mm² és max. 8510 mm² NYÁK-felületig alkalmazható modulmélységű házváltozatok is 18,8 mm modulszélességgel. A nyomtatott áramköri lapok a kalapsínre merőlegesen és azzal párhuzamosan is beépíthetők.
Kalapsínre szerelhető készülékház, 3U, Lock-and-Release rendszer, szélesség: 16,1 mm, magasság: 45,95 mm, mélység: 8,8 mm, szín: narancs (hasonló RAL 2003)