ME-IO multifunkciós készülékházak

ME-IO multifunkciós készülékházak moduláris elülső oldali csatlakozástechnikával

Az ME-IO sorozat elektronikaházai különösen jól használhatók olyan alkalmazásokban, ahol kevés hely áll rendelkezésre, és sok funkcióra van szükség. Az olyan testre szabott elektronikus részegységek, mint a vezérlők és az I/O modulok a moduláris kialakításnak köszönhetően egyszerűen összeállíthatók. A direkt rugós csatlakozástechnika és a kompakt kivitel 18,8 mm beépítési szélesség mellett maximum 54 pólusú különálló készülékek megvalósítását teszi lehetővé.

Go to Product Detail Page for item 2202610
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Vakdugó
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Vakdugó
2202610

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: világosszürke, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 300 V, potenciálok száma: 0, sorok száma: 2, pólusszám: 0, csatlakozások száma: 0, cikkcsalád: HSCP-SP 2,5-.., raszterméret: 5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 0, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: HSC 2,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, Vakdugó

Go to Product Detail Page for item 1135246
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1135246

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: világosszürke, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 2, sorok száma: 2, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: HSCP-SP 2,5-.., raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: HSC 2,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, A rugónyitó színe: fekete, piros / fekete, piros

Go to Product Detail Page for item 2203405
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
2203405

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 250 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 8, sorok száma: 2, pólusszám: 8, csatlakozások száma: 8, cikkcsalád: HSCH 2,5/..-G-THR, raszterméret: 5 mm, szerelés: THR forrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,3 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: HSC 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: 44 mm szélességű heveder

Go to Product Detail Page for item 2202607
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
2202607

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: világosszürke, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 2, sorok száma: 2, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: HSCP-SP 2,5-.., raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: HSC 2,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, A rugónyitó színe: zöld, zöld / zöld, zöld

Go to Product Detail Page for item 1510185
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1510185

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: világosszürke, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 6, sorok száma: 2, pólusszám: 6, csatlakozások száma: 6, cikkcsalád: HSCP-SP 1,5-.., raszterméret: 3,45 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: HSC 1,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, A rugónyitó színe: kék, piros, sárga / kék, piros, sárga

Go to Product Detail Page for item 2201780
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
2201780

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: világosszürke, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 4, sorok száma: 2, pólusszám: 4, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: HSCP-SP 2,5-.., raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: HSC 2,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, A rugónyitó színe: narancs

Go to Product Detail Page for item 2202403
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó
2202403

Kalapsín-buszcsatlakozó, szín: világosszürke, névleges áram: 6 A, 4 A (párhuzamos érintkezők) (soros érintkezők), méretezési feszültség (III/2): 32 V, pólusszám: 8, cikkcsalád: TBUS8-18,8.., raszterméret: 2,54 mm, szerelés: Kalapsínre szerelés, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, Aranyozott érintkezős alkatrészek, buszcsatlakozók elektronikaházakkal való összekötéshez, 6 párhuzamos érintkező / 2 soros érintkező

Önnek nyújtott előnyök

  • Kényelmes elülső oldali csatlakozók a jelek, az adatok és a teljesítmény átvitelére, valamint opcionális passzív hűtőtestek és hőszimuláció az optimális hőelvezetés érdekében
  • Nagy csatlakozósűrűség: 4 és 6 pólusú csatlakozódugaszok 3,45 mm-es és 5,0 mm-es raszterméretben
  • Három modulszélesség (18,8 mm, 37,6 mm és 75,2 mm) a sokrétű alkalmazhatóságért
  • Blockbeltek teszik lehetővé a különböző típusú dugaszok tetszőleges mechanikus összefogását a lehető legkisebb helyen
  • Áthidalt dugasz TWIN csatlakozásként a TWIN érvéghüvelyek helyett
  • Kiegészítő feliratozási lehetőség az átlátszó jelölőfedélbe helyezhető betétekkel
Ingyenes minta
Tesztelje Ön is az ME-IO sorozat többfunkciós házait

Szeretné tesztelni a moduláris elülső oldali csatlakozástechnikájú ME-IO elektronikaházakat? Rendelje meg személyes mintacsomagját most. Hozzáértő tanácsadást nyújtunk Önnek a házak kiválasztásához és a kívánt alkalmazásba való betervezéséhez. Győződjön meg a Phoenix Contact megoldásainak előnyeiről.

Ingyenes minta megrendelése
ME-IO sorozatú elektronikaházak
Terepi és kalapsínre szerelhető készülékházak

Az elektronikaházak konfigurátora

Állítsa össze terepi vagy beltéri használatú elektronikaházát: válassza ki hozzá a kívánt házsorozatot, az illeszkedő alsó részt és a véglapot. Adja hozzá a megfelelő csatlakozástechnikát, és máris kész.

Új termékek

Elektronikaház hőszimulációval
Dugaszolható csatlakozók 8 pólusú DIN kalapsín-buszcsatlakozóhoz
Átkötőhíd kalapsín-buszcsatlakozókhoz

Elektronikaház hőszimulációval

Tökéletes optimalizálás a maximális teljesítményért

Maximalizálja Ön is az elektronikaházai teljesítménysűrűségét passzív hűtési megoldásokkal és termikusan optimalizált nyomtatott áramköri elrendezésekkel: a konfigurálástól az átfogó hőszimulációkon keresztül a megvalósításig – ideális megoldás a nagy teljesítőképességű és miniatürizált alkalmazásokhoz.

Fő jellemzők

  • Anyag: alumínium
  • Felület: természetes színű eloxált
  • A hűtőtest topológiája: extrudált profil (BC) / hőeloszlató és extrudált profil (ME-IO)
  • Maximális alkatrészmagasság: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • A hűtőtest szélessége: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Önnek nyújtott előnyök

  • Hatékonyan beágyazott hűtőrendszerek a rugalmasan kombinálható hűtőtestek és házak révén, az optimális hűtés érdekében
  • Zökkenőmentes integráció a méretre szabott passzív megoldásoknak köszönhetően: mechanikailag és termikusan tökéletes összehangolás
  • Átfogó szolgáltatás az online konfigurálástól a hőszimuláción keresztül az integrációig
  • Minimális helyigény a helytakarékos hűtésnek köszönhetően, a maximális teljesítménysűrűség és helykihasználás érdekében

Dugaszolható csatlakozók 8 pólusú DIN kalapsín-buszcsatlakozóhoz

Modulkommunikáció több szinten keresztül

Egyes alkalmazások a modulkapcsolaton kívüli modulkommunikációból származó adatokat és jeleket is igényelnek, például sorugrás esetén. Itt a 8 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó modulok betápláló és leágazó csatlakozói több szinten keresztül kötik össze a modulokat. Használhatók balra, jobbra és középen is.

Fő jellemzők

  • 8 pólusú modulkommunikáció
  • Be- és kitáplálásként kapható
  • Végtartó funkció

Önnek nyújtott előnyök

  • A modulkapcsolat 8 pólusú buszcsatlakozóinak be- és kitáplálása ME-IO és ICS házakkal
  • Optimális helykihasználás a rendezett kábelvezetés révén
  • Könnyű feliratozás a nagy nyomtatási területnek köszönhetően

Átkötőhíd kalapsín-buszcsatlakozókhoz

A beépítési hely optimális kihasználása

A nyomtatott áramköri laphoz szükséges kivezetéssel nem rendelkező alkalmazások esetében az adatok és jelek átvitele egy kalapsín-buszcsatlakozóhoz való átkötőhíd segítségével áthurkolható, amely a modul alatt elhelyezve. Ez lehetővé teszi a nyomtatott áramkör felületének maximális kihasználását.

Fő jellemzők

  • 8 pólusú modulkommunikáció
  • 18,8, 20 és 25 mm-es szélességben kapható

Önnek nyújtott előnyök

  • ME-IO és ICS házakon alapuló készülékalkalmazásokba integrálható
  • Nagyobb maximális NYÁK-lap felület
  • A pólusok összekötése a helyszínen FMC dugaszolható csatlakozók segítségével

Interaktív kép: Részegység kalapsínen, az ME-IO sorozat többfunkciós házaival
TBUS 8 kalapsín-buszcsatlakozó
Nyolcpólusú kalapsín-buszcsatlakozó párhuzamos és soros érintkezőkkel a modulok közötti egyszerű kommunikációhoz.
TBUS 8 kalapsín-buszcsatlakozó
Optikai jelzők
Különböző kivitelű fényvezetők az állapot- és diagnosztikai kijelzőkhöz.
Optikai jelzők
Moduláris csatlakozástechnika
Színkódolású előlapi csatlakozók a kényelmes vezetékezéshez.
Moduláris csatlakozástechnika
Különböző modulszélességek és -mélységek
Négy modulszélesség, valamint különböző NYÁK-felületekhez való házváltozatok.
Különböző modulszélességek és -mélységek
Sokoldalú kijelzőmodulok
Véglapváltozatok kijelzők és teljes mértékben integrálható érintőkijelzők számára.
Sokoldalú kijelzőmodulok
Integrálható rendszerkomponensek
Az ME-IO ház integrálható dugaszolható csatlakozókat (pl. RJ45 vagy dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozókat) kínál. Passzív hűtőtestek is integrálhatók.
Integrálható rendszerkomponensek
Egyedi előlap
Egyedileg kialakítható csatlakozástechnika az új piaci követelményeknek megfelelő készülékek számára.
Egyedi előlap
Hűtőtestek
Passzív hűtőtestek, beleértve a hőszimulációt is, a megbízható hőleadás érdekében.
További információk a passzív hűtőtestekről
Hűtőtestek

ME-IO házrendszer

Méretre szabott házmegoldás moduláris vezérlőrendszerekhez

Az Önnek nyújtott többletértékek részletezése

Részegység ME-IO sorozatú házakból
Összekapcsolt előlapi csatlakozástechnika (Blockbelt) az ME-IO sorozatú házakhoz
Lock and Release rendszer az ME-IO házakban
Csatlakozástechnika ME-IO házakhoz, különböző kódolással
Az ME-IO és ICS sorozatok házai egy részegységben a kalapsínen
Fejlesztőkészletek
Részegység ME-IO sorozatú házakból

A sokrétű alkalmazhatóság érdekében a készülékgyártók négy modulszélesség (18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm és 75,2 mm) közül választhatnak. Vannak továbbá max. 6580 mm² és max. 8510 mm² NYÁK-felületig alkalmazható modulmélységű házváltozatok is 18,8 mm modulszélességgel. A nyomtatott áramköri lapok a kalapsínre merőlegesen és azzal párhuzamosan is beépíthetők.

Összekapcsolt előlapi csatlakozástechnika (Blockbelt) az ME-IO sorozatú házakhoz

A direkt rugós előlapi csatlakozástechnikának és a kompakt kialakításnak köszönhetően 18,8 mm-es beépítési szélességen max. 54 pólust lehet megvalósítani. Ezt a nagy csatlakozósűrűséget 4 és 6 pólusú csatlakozódugaszok teszik lehetővé 3,45 mm-es és 5,0 mm-es raszterméretben. A csatlakozástechnikát egyedileg választhatja meg. Ehhez USB, Mini-USB, RJ45, D-SUB vagy SD kártyák állnak rendelkezésre. A csatlakozótípusok tetszőleges mechanikai összeállításához a Blockbelteket lehet használni.

Lock and Release rendszer az ME-IO házakban

A csatlakozódugaszok gyorsan és egyszerűen reteszelhetők és oldhatók a Lock and Release rendszerrel. A modulok időigényes csatlakoztatási munkák nélkül cserélhetők – célszerszámra nincs szükség.

Csatlakozástechnika ME-IO házakhoz, különböző kódolással

Sokféle kódolóelem a dugaszolható csatlakozóban és az alapsávon – megnövelt dugaszolási biztonság a csatlakozástechnikában a készülékgyártók számára.

Az ME-IO és ICS sorozatok házai egy részegységben a kalapsínen

A TBUS 8 típusú, 8 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó max. négy párhuzamos és soros érintkezőt kínál a modulok közötti egyszerű kommunikáció érdekében. Ezenkívül a TBUS 8 alkalmazásával az ICS sorozat házai az ME-IO sorozat házaival együtt kombinálhatók, ugyanabban az alkalmazásban.

Az ICS sorozatú elektronikaházakhoz
Fejlesztőkészletek

Prototípusai és nullszériás készülékei gyors fejlesztéséhez használja fejlesztőkészleteinket. A készletek komplett házmegoldásokat tartalmaznak beépített csatlakozástechnikával és hozzáillő lyukraszteres nyomtatott áramköri lapokkal. Specifikus buszcsatlakozókkal teljes készülékrendszerek valósíthatók meg. Állítsa össze e-boltunkban fejlesztőkészletét, és máris megkezdheti a készülékfejlesztést.

Az ME-IO sorozat elektronikaházainak egyszerű szerelése

Az ME-IO sokpólusú előlapi csatlakozástechnikájú házrendszer. A többfunkciós megoldásokat lépésről lépésre lehet felépíteni.

Fejlesztőkészletek prototípusokhoz és nullszériás készülékekhez

Gyors és gazdaságos fejlesztés fejlesztőkészletekkel

Fejlesztőkészleteink használatával gyorsan kifejlesztheti prototípusait és nullszériás készülékeit. A készletek komplett házmegoldásokat tartalmaznak beépített csatlakozástechnikával és hozzáillő lyukraszteres nyomtatott áramköri lapokkal. Specifikus buszcsatlakozókkal teljes készülékrendszerek valósíthatók meg. E-boltunkban állítsa össze fejlesztőkészletét, és máris megkezdheti a készülékfejlesztést.

Az ME-IO és ICS sorozatok házai egy részegységben a kalapsínen

Kombinálható az ICS sorozat moduláris házaival

Az ME-IO és ICS sorozatok házai egy részegységben a kalapsínen
A TBUS 8 kalapsín-buszcsatlakozóval Ön, mint készülékgyártó, az ME-IO és ICS házsorozat erősségeit kombinálhatja egymással ugyanabban az alkalmazásban.

E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.