A sokrétű alkalmazhatóság érdekében a készülékgyártók négy modulszélesség (18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm és 75,2 mm) közül választhatnak. Vannak továbbá max. 6580 mm² és max. 8510 mm² NYÁK-felületig alkalmazható modulmélységű házváltozatok is 18,8 mm modulszélességgel. A nyomtatott áramköri lapok a kalapsínre merőlegesen és azzal párhuzamosan is beépíthetők.
Kalapsínre szerelhető készülékház, 10U felsőrész, integrált rezisztív 2,4" érintőkijelző, felbontás: 320 x 240 Képpont, interfész: 4 vezetékes SPI, félduplex, Készülékházfedél, szélesség: 56,88 mm, magasság: 109,8 mm, mélység: 29,5 mm