ME-IO 37,6 C 10U 7035 - Készülékházfedél
2202665

Kalapsínre szerelhető készülékház, 10U, Készülékházfedél, szélesség: 37,89 mm, magasság: 109,8 mm, mélység: 26 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért
Mechanikailag megmunkálható a felhasználóspecifikus csatlakozótechnika alkalmazásához
Burkolat teljesen zárt készülékelőlapokhoz