cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20150613Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Felhasználói csoport F | ||||
63 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE jelölés engedélyezése
Engedély azonosítója: 40045969Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |