ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Vakdugó
1426876

Kalapsínre szerelhető készülékház, Vakdugó, a Lock and Release tartomány lezárásához, szélesség: 11,7 mm, magasság: 16,1 mm, mélység: 10,6 mm, szín: sárga (hasonló RAL 1018)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért
Burkolat teljesen zárt készülékelőlapokhoz
Vakdugó teljesen zárt készülékelőlapokhoz