ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Készülékházfedél
1486137

Kalapsínre szerelhető készülékház, 8U, Készülékházfedél, szélesség: 18,9 mm, magasság: 87,8 mm, mélység: 26 mm, szín: kék (hasonló RAL 5015)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért
Mechanikailag megmunkálható a felhasználóspecifikus csatlakozótechnika alkalmazásához
Burkolat teljesen zárt készülékelőlapokhoz