ME-IO 18,8 LC 10U 7035
-
Készülékházfedél
2202626
Kalapsínre szerelhető készülékház, 10U L-alakú kialakítás, Készülékházfedél, szélesség: 20,94 mm, magasság: 114,1 mm, mélység: 30,1 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli szerelés
Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért
Mechanikailag megmunkálható a felhasználóspecifikus csatlakozótechnika alkalmazásához
Burkolat teljesen zárt készülékelőlapokhoz