ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Készülékházfedél
1493572

Kalapsínre szerelhető készülékház, 8U L-alakú kialakítás, Készülékházfedél, szélesség: 20,94 mm, magasság: 114,1 mm, mélység: 30,1 mm, szín: kék (hasonló RAL 5015)

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért
Mechanikailag megmunkálható a felhasználóspecifikus csatlakozótechnika alkalmazásához
Burkolat teljesen zárt készülékelőlapokhoz