ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Készülékházfedél
2202622

Kalapsínre szerelhető készülékház, 8U L-alakú kialakítás, Készülékházfedél, szélesség: 20,94 mm, magasság: 114,1 mm, mélység: 30,1 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért
Mechanikailag megmunkálható a felhasználóspecifikus csatlakozótechnika alkalmazásához
Burkolat teljesen zárt készülékelőlapokhoz