HSCH 2,5-2U-2002 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1734745

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 4, sorok száma: 2, pólusszám: 4, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: HSCH 2,5/..-G, raszterméret: 5 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Mixed Pinning (vegyes érintkező-kiosztás), lábhossz: [P]: 3,8 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: HSC 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, Részben beültetett változatok

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Előoldali csatlakozódugaszokhoz szerszám nélküli, időt megtakarító direkt rugós csatlakozással
Az összes alapsáv különféle módokon kódolható