ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035
-
Készülékház alsórész
1158978
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal, szellőzőréssel, szélesség: 75,87 mm, magasság: 120,6 mm, mélység: 82,85 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 5 vagy 8
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
| Javaslat | Buszcsatlakozó érintkezőfelületeinek anyaga galvanizált arany (kemény arany) |
| Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház |
| Háztípus | Többfunkciós házak |
| Házsorozat | ME-IO |
| Termékcsalád | ME-IO 75,2 |
| Max. pólusszám | 156 (raszterméret: 3,45 mm) |
| 104 (raszterméret: 5 mm) | |
| Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | igen |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 75,87 mm |
| Magasság | 120,6 mm |
| Mélység | 82,85 mm |
| A kalapsín felső élétől számított mélység | 76,25 mm |
| NYÁK-kialakítás | |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szín (A készülékház alsó része) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag Készülékház alsó része | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
| Felszín minősége | kezeletlen |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 20 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 20 °C |
| Redukciós tényező | 1 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 32 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 30 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 30 °C |
| Redukciós tényező | 0,82 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 26,3 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 40 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 40 °C |
| Redukciós tényező | 0,62 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 20 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 50 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 50 °C |
| Redukciós tényező | 0,46 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 14,7 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 60 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 60 °C |
| Redukciós tényező | 0,3 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 9,8 W |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Hőmérséklet | 850 °C |
| Hatástartam | 30 s |
| Hőállóság / golyós nyomásvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Hőmérséklet | 125 °C |
| Ellenőrzés ideje | 1 h |
| Erő | 20 N |
| Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Ejtési magasság | 50 cm |
| Frekvencia | 50 |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Lökésforma | Félszínusz alakú |
| Gyorsulás | 15g |
| Lökés időtartama | 11 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Vizsgálati specifikáció | VDMA 24364:2018-05 |
| Védettség (IP kód) | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Környezeti feltételek | |
| Max. elérendő IP kód | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 80 % |
| Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 4 |
| NYÁK-rögzítés módja | Reteszelés |
| Teljes NYÁK-lap felület | 31200 mm² |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
| Átcsomagolás típusa | Karton |
| Cikkszám | 1158978 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | ACHEBA |
| Termékkulcs | ACHEBA |
| GTIN | 4063151166021 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 78,22 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 78,22 g |
| Vámtarifaszám | 85389099 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1548074
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2201792
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2203406
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2203409
-
ME-IO P 10U 7035 - Elválasztó lap 2202629
-
ME-IO P 10U 7016 - Elválasztó lap 1209229
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Vakdugó 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Vakdugó 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2203195
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202609
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2203604
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - Reteszelés 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Reteszelés 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - Reteszelés 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - Reteszelés 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - Reteszelés 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - Reteszelés 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - Reteszelés 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - Reteszelés 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Reteszelés 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Reteszelés 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Reteszelés 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Reteszelés 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Reteszelés 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Reteszelés 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Reteszelés 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Reteszelés 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Reteszelés 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Reteszelés 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Reteszelés 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Reteszelés 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Reteszelés 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Reteszelés 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Reteszelés 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Reteszelés 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Reteszelés 1090351
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Készülékházfedél 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Készülékházfedél 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Készülékházfedél 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Készülékházfedél 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Készülékházfedél 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Készülékházfedél 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Készülékházfedél 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Készülékházfedél 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Készülékházfedél 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Készülékházfedél 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Készülékházfedél 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Készülékházfedél 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Készülékházfedél 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Készülékházfedél 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Készülékházfedél 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Készülékházfedél 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Készülékházfedél 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Készülékházfedél 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Készülékházfedél 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Készülékházfedél 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Készülékházfedél 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Készülékházfedél 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Készülékházfedél 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Készülékházfedél 2202626
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1488806
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2202549
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Optikai kábel 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Optikai kábel 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Optikai kábel 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Optikai kábel 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Optikai kábel 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Optikai kábel 1071329
-
HSCP-CB 2U-7035 - Rögzítőcsipesz 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Rögzítőcsipesz 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Rögzítőcsipesz 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Rögzítőcsipesz 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Rögzítőcsipesz 1037100
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Koaxiális dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - SMD rugós kapocslécek 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD késes sávok 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - SMD rugós kapocslécek 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD késes sávok 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - SMD rugós kapocslécek 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD késes sávok 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - SMD rugós kapocslécek 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD késes sávok 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - SMD rugós kapocslécek 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD késes sávok 1154016
-
ME BUS FE CONTACT - Üzemi földelőérintkező 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Foglalatrögzítő 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Hűtőtest 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Hűtőtest 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Csavarkészlet 1756991
-
HSC-LR SP - Rugó 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Vakdugó 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Vakdugó 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Vakdugó 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Vakdugó 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - Kódolóprofil 1790647
-
EMT (80X15,5)R - Betolható címke 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Jelölőfedél 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Tartozék 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035 - Készülékház felső része érintőkijelzővel 1209364
-
ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1 - Készülékház felső része érintőkijelzővel 1225275
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
Az Ön előnyei
Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
Opcionális kalapsín-buszcsatlakozó a modulok közötti egyszerű kommunikációhoz
Az előoldali csatlakozódugasz automatikus reteszelése és intuitív kioldása a Lock and Release működési elv révén
Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért
L-kialakítás: optimális a standard interfészek, mint például RJ45 szintben történő integrálásához
Sokrétű alkalmazás: mélyebb kialakítás a nagyobb felületű nyomtatott áramköri laphoz
Nagyobb rugalmasság: kalapsín-buszcsatlakozó segítségével kombinálható az ICS sorozatú elektronikaházzal
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51