HSC-LR 3U KIT 2003 - Reteszelés
2201797

Kalapsínre szerelhető készülékház, 3U, Lock-and-Release rendszer, szélesség: 16,1 mm, magasság: 45,95 mm, mélység: 8,8 mm, szín: narancs (hasonló RAL 2003)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
Intuitív kezelés a külön színnel jelölt Lock and Release reteszelésnek köszönhetően
Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért