HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
2203409

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 12, sorok száma: 2, pólusszám: 12, csatlakozások száma: 12, cikkcsalád: HSCH 1,5/..-G-THR, raszterméret: 3,45 mm, szerelés: THR forrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,3 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: HSC 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: 44 mm szélességű heveder

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Előoldali csatlakozódugaszokhoz szerszám nélküli, időt megtakarító direkt rugós csatlakozással
Reflow forrasztási folyamatokhoz
Az összes alapsáv különféle módokon kódolható
Bliszterhevederes csomagolás automatizált Pick-and-Place beültetéshez