ME-IO 18,8 C 6U 5015
-
Készülékházfedél
1493571
Kalapsínre szerelhető készülékház, 6U, Készülékházfedél, szélesség: 18,9 mm, magasság: 65,8 mm, mélység: 26 mm, szín: kék (hasonló RAL 5015)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli szerelés
Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért
Mechanikailag megmunkálható a felhasználóspecifikus csatlakozótechnika alkalmazásához
Burkolat teljesen zárt készülékelőlapokhoz