ME-IO P 10U 7035
-
Elválasztó lap
2202629
Kalapsínre szerelhető készülékház, Elválasztó lap, Készülékházfedél, szélesség: 2,69 mm, magasság: 112,2 mm, mélység: 28,5 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért
Több csatlakozósor egyszeres stabilizáéása széles házkivitelben