ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1
-
Készülékház felső része érintőkijelzővel
1225275
Kalapsínre szerelhető készülékház, 10U felsőrész, integrált rezisztív 2,4" érintőkijelző, felbontás: 320 x 240 Képpont, interfész: 4 vezetékes SPI, félduplex, Készülékházfedél, szélesség: 56,88 mm, magasság: 109,8 mm, mélység: 29,5 mm
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Házrendszer a megjelenítés és kezelés számára a kapcsolószekrényben
Egymáshoz illeszkedő házak előre beszerelt érintőképernyővel
Előre előkészített részegységek időtakarékos összeépítése
Mechanikailag megmunkálható a felhasználóspecifikus csatlakozótechnika alkalmazásához