ME-IO P 10U 7016 - Elválasztó lap
1209229

Kalapsínre szerelhető készülékház, Elválasztó lap, Készülékházfedél, szélesség: 2,89 mm, magasság: 112,2 mm, mélység: 28,5 mm, szín: antracitszürke (hasonló RAL 7016)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért
Több csatlakozósor egyszeres stabilizáéása széles házkivitelben