A sokrétű alkalmazhatóság érdekében a készülékgyártók négy modulszélesség (18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm és 75,2 mm) közül választhatnak. Vannak továbbá max. 6580 mm² és max. 8510 mm² NYÁK-felületig alkalmazható modulmélységű házváltozatok is 18,8 mm modulszélességgel. A nyomtatott áramköri lapok a kalapsínre merőlegesen és azzal párhuzamosan is beépíthetők.
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal, szellőzőréssel, szélesség: 37,89 mm, magasság: 120,6 mm, mélység: 82,85 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 5 vagy 8