Elektronikaházak kijelzővel és billentyűzettel Önnek szervírozva: a Phoenix Contact elektronikaházait mostantól integrált érintőkijelzőkkel vagy fóliabillentyűzetes kijelzőkkel, valamint egy átfogó szolgáltatáscsomaggal együtt kapja meg. Konfigurálja egyedi házmegoldását – a további teendőket mi átvállaljuk. A nyomtatott jelöléstől a mechanikai megmunkálásokon keresztül egészen az előszerelésig.

Elektronikaház kijelzővel és billentyűzettel egy tálcán

Önnek nyújtott előnyök

  • Centralizált vagy decentralizált: házrendszerek a megjelenítéshez és a kezeléshez, a kapcsolószekrényben vagy a terepen
  • Mindent egy kézből: egymással összehangolt ház, billentyűzet és kijelző, valamint átfogó szolgáltatások
  • Plug and play szerelés: előregyártott részegységek időtakarékos összeszerelése
  • Szabad kialakítás: a fóliabillentyűzet illesztése konfigurálással
  • Egyszerű betervezés: a kijelző pozicionálása a konfigurátorral
Ingyenes minta
Rendelje meg saját személyes mintacsomagját

Szeretné megnézni és kipróbálni az ICS sorozatú elektronikaházakhoz való képernyőket és billentyűzeteket? – Rendelje meg saját személyes mintacsomagját. Győződjön meg a Phoenix Contact megoldásainak többletértékéről.

Ingyenes minta megrendelése
A Phoenix Contact munkatársa kijelzőt helyez fel egy elektronikaházra
Elektronikaházak érintőkijelzőkkel

Érintőkijelzők elektronikaházakhoz Ipari kijelzőmegoldások kapcsolószekrényekhez és terepi alkalmazásokhoz

A folyamatadatok megjelenítése, a bemeneti adatok gyűjtése, az üzemállapotok megjelenítése és még sok más: az érintőkijelzők nagy lehetőségeket kínálnak a felhasználóbarát és funkcionális készülékkijelzők kialakításához. Ez a szakcikk áttekintést és alapismereteket nyújt a különböző érintőkijelző-technológiákról. Bemutatja továbbá a hardveres vezérlés előfeltételeit.

3D nézet

Kijelzők és billentyűzetek ICS sorozatú elektronikaházakhoz, 360 fokos nézetben

2,4 hüvelykes érintőkijelzők és 0,96 hüvelykes fóliabillentyűzetes kijelzők egészítik ki az elektronikaházak ICS sorozatát.

Győződjön meg a szomszédos 3D nézetben az ICS házak által kínált nagy kezelési kényelemről.

Az UCS sorozatú elektronikaházakhoz való érintőkijelzők fényképe

Érintőkijelzők az UCS sorozatú elektronikaházakhoz

A beágyazott rendszerekhez való UCS sorozatú elektronikaházak mostantól a 7 hüvelykes érintőképernyőkhöz való előregyártott kivágásokkal, illetve előszerelt 2,4 hüvelykes érintőképernyőkkel is kaphatók.

Érintőkijelzők az ME-IO sorozatú elektronikaházakhoz

Érintőkijelzők az ME-IO sorozatú elektronikaházakhoz

Az ME-IO sorozatú házakhoz való érintőkijelzők elsősorban vezérlőknél alkalmazható kijelző- és kezelőmegoldásokat kínálnak.

A termékjellemzők és szolgáltatások áttekintése

Kijelzési és kezelési megoldások elektronikaházakkal
Házak, billentyűzetek és kijelzők
Elektronikaház, kijelző
Fóliabillentyűzet az elektronikaházakon
Valaki az elektronikaház-kijelzők konfigurátorát használja a számítógépén
Kijelzési és kezelési megoldások elektronikaházakkal

Használja fel Ön is házrendszereink széles választékát a folyamatok vagy a vezérlési műveletek megjelenítési és kezelési feladataihoz, akár a terepen, akár a kapcsolószekrényben.

Házak, billentyűzetek és kijelzők

A Phoenix Contact egymással optimálisan összehangolt házakat, billentyűzeteket és kijelzőket kínál. Korszerű házaink lehetővé teszik a kijelzők szoros integrálását a ház előlapjába.

Elektronikaház, kijelző

A megjelenítő- és kezelőelemek elektronikaházakba való integrálása mindeddig nagy ráfordítással járt. Az előregyártott és bevizsgált részegységeknek köszönhetően a házmegoldást időtakarékosan lehet összeépíteni.

Fóliabillentyűzet az elektronikaházakon

Konfigurálja gyorsan és egyszerűen a saját egyedi fóliabillentyűzetét. A ház alakját, színét és nyomtatott jelölését szabadon a saját elvárásaihoz igazíthatja. Kiegészítő feliratozásra (pl. céglogó) is van lehetőség.

Valaki az elektronikaház-kijelzők konfigurátorát használja a számítógépén

Használja Ön is a konfigurátort arra, hogy hajszálpontosan elhelyezhesse a kijelzőt az elektronikaházban. A kialakítást itt is a saját követelményeihez igazíthatja. Az egyetlen korlátozás a rendelkezésre álló felület.

E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Kijelzők és billentyűzetek különböző elektronikaházakhoz a Phoenix Contacttól

Tesztelje az elektronikaházakhoz való kijelzőket és billentyűzeteket

Az elektronikaházakhoz való kijelzők és billentyűzetek növelik a rugalmasságot a készülékek megvalósításakor. Az UCS házsorozat sokoldalú kültéri alkalmazásokhoz, az ME-IO sorozat pedig elsősorban I/O modulokhoz és vezérlőkhöz alkalmas. Rendelje meg ingyenes személyes mintáját a munkahelyére. Győződjön meg róla Ön is.