Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
RJ45 lengő csatlakozóház, felépítés: RJ45, védettség: IP67, pólusszám: 8, anyag: PA, kábelleágazás: egyenes, szín: mélyfekete RAL 9005, Ethernet