VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK
-
RJ45 lengő csatlakozóház
1658671
RJ45 lengő csatlakozóház, felépítés: RJ45, védettség: IP67, pólusszám: 8, anyag: PA, kábelleágazás: egyenes, szín: mélyfekete RAL 9005, Ethernet
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű kezelhetőség
IP65/67
Kiváló minőségű és kedvező költségű megoldás az IP védelem területén
Igény szerint fix szereléssel