VS-08-ST-H11-RJ45 - RJ45-ös tollbetét
1652716

RJ45-ös csapos betét, CAT5, 8 pólusú, árnyékolt, IDC csatlakozástechnika, AWG 27 ... 26 sodrathoz, húzó tehermentesítéssel

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Biztonságos 360°-os árnyékolt érintkező a bevált krimpcsatlakozásnak köszönhetően
Egyszerű szerelés krimpelőszerszámmal
Csapos betét VS-08-T-H-RJ45/IP67 V.06-os lengő csatlakozóházhoz