VS-08-T-H-RJ45/IP67 - RJ45 lengő csatlakozóház
1652732

RJ45 lengő csatlakozóház, felépítés: RJ45, védettség: IP67, pólusszám: 8, anyag: PA, kábelleágazás: egyenes, szín: közlekedési szürke A RAL 7042, Ethernet

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű kezelhetőség
IP65/67
Kiváló minőségű és kedvező költségű megoldás az IP védelem területén