Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
Adatvonali csatlakozók, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: X, Krimpcsatlakozás, recézett anyag: Fröccsöntött horgany, ónozott, vezeték külső átmérője 6,5 mm ... 10 mm, krimpérintkezők nélkül