VS-08-NP-RJ45-GY - RJ45 dugaszcsatlakozók
1416965

RJ45 dugaszcsatlakozók, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), anyag: Műanyag, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 23, kábelleágazás: egyenes, Ethernet

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Max. 85 °C-os bővített hőmérséklet-tartományra optimalizálva
Egyszerű szerelés krimpelőszerszámmal
A reteszkampó törésvédelme megakadályozza a sérüléseket, és zavarmentes adatátvitelt biztosít