Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
D-SUB krimpérintkező, sorozat: HC-M-DSUB-C, Csap, esztergált, érintkező-átmérő: 1 mm, méretezési áram: 5 A, csatlakozási keresztmetszet: 0,08 mm2 ... 0,12 mm2, AWG 28...24 , érintkező anyaga: Fém